Acoplamentos de dentes curvos
Acoplamento de dentes curvos, a conexão flexível de eixos
- Ação dupla cardânica, resulta em forças de retroação desprezíveis
- Manga de plástico de poliamida 6.6, capacidade de isolamento elétrico muito alta
- Resistente contra todos os óleos hidráulicos e lubrificantes comuns de mercado
- Montagem simples que economiza tempo
- Faixa de temperatura admissível de -25 °C até +80 °C
- Isento de manutenção graças à combinação dos materiais aço/plástico
- Podem ser fornecidos nos tamanhos 14 até 100 (tamanho de motor 56 até 315L)
- Prescritos para bombas Berarma
Material number
saiba mais ...
GP_1000422047
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Acoplamentos de dentes curvos
|
Kupplung B28-28H7/25H7
Nº do material 3135231
|
|
||||
|
Kupplung B28-20H7/20H7
Nº do material 3137728
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/B17-SO
Nº do material 3148250
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/32H7
Nº do material 3229032
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/38H7
Nº do material 3229045
|
|
||||
|
Kupplung B28-24H7/25H7
Nº do material 3229046
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/20H7
Nº do material 3229049
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/40H7
Nº do material 3229050
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/25H7
Nº do material 3274622
|
|
||||
|
Kupplung B28-28H7/20H7
Nº do material 3299212
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/22H7
Nº do material 3367018
|
|
||||
|
Kupplung B38-28H7/32H7
Nº do material 3474653
|
|
||||
|
Kupplung B48-48H7/25H7
Nº do material 3488846
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/32H7
Nº do material 3491130
|
|
||||
|
Kupplung B24-19H7/20H7
Nº do material 3506971
|
|
||||
|
Kupplung B32-24H7/32H7
Nº do material 3536942
|
|
||||
|
Kupplung B48-42H7/40H7
Nº do material 3549584
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/25H7
Nº do material 3559416
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/28H7
Nº do material 3560801
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/20H7
Nº do material 3585191
|
|