Trocador de calor
Trocador de calor série PTK (suporte de bomba elástico com radiador óleo-ar)
- para tamanho PTK-2001.. até PTK-3501
- Elemento de arrefecimento feito de alumínio
- Conexões de entrada e saída com rosca G3/4"
- Vedação plana
- Pressão operacional máx. 16 bar
- Temperatura do óleo máx. permissível +100 °C
- A máxima diferença de temperatura entre entrada de óleo e temperatura de ambiente não deve ultrapassar 50 °C
- Inclusive instrução de montagem, operação e manutenção
Material number
saiba mais ...
GP_1000422055
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Trocador de calor
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-250
Nº do material 3655810
|
|
||||
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-300
Nº do material 3655814
|
|
||||
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-350
Nº do material 3655835
|
|