Resultados da busca por: 'Filtro cesto de peneira simples'
2
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
A HYDAC oferece uma ampla variedade de filtros de gás simples e reversível para pressões de até 1050 bar. Todos os filtros de gás em nossa série GF estão disponíveis com elementos filtrantes de partículas e coalescentes (com exceção do filtro cesto de peneira GFS). Elementos de filtro de partículas feitos de velo de fibra metálica Chemicron(r) e tela metálica ou velo de fibra de vidro Processmicron(r) com espessura do filtro de 0,1 µm a 25 µm.
Categoria de produto
O coletor de resíduos - filtro cesto de peneira PRFS/PRFSD<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro cesto de peneira disponível como filtro simples ou duplo</li><li class="libreak">Utilização como filtro grosseiro, filtro de desvio ou pré-separador</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Alta capacidade de filtração</li><li class="libreak">De simples operabilidade</li><li class="libreak">Materiais de filtração robustos são ideais para operação a longo prazo</li><li class="libreak">Materiais filtrantes regeneráveis</li><li class="libreak">Baixos custos operacionais</li><li class="libreak">Numerosas variantes de equipamento</li><li class="libreak">As partículas não podem alcançar o lado limpo ao trocar o cesto</li><li class="libreak">Também disponível como filtro duplo reversível</li></ul>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia