Resultados da busca por: 'Filtro de linha simples'
6
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
Filtros de linha de processo - filtros simples e duplos<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro universal em linha feito de aço inoxidável</li><li class="libreak">Disponível como um filtro duplo reversível para vazão volumétrica de até 3600 m3/h</li><li class="libreak">Separação de contaminantes sólidos de meios aquosos</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Alta capacidade de filtração</li><li class="libreak">De simples operabilidade</li><li class="libreak">Materiais de filtração robustos são ideais para operação a longo prazo</li><li class="libreak">Possíveis elementos filtrantes regeneráveis ou descartáveis opcionalmente</li><li class="libreak">Baixos custos operacionais</li><li class="libreak">Numerosas variantes de equipamento</li></ul>
Categoria de produto
Filtro magnético de processo - ideal para uso em sistemas de limpeza de peças<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro de partículas</li><li class="libreak">Aplicações com impurezas ferríticas</li><li class="libreak">Disponível como filtro simples e duplo</li><li class="libreak">Filtro de retorno na frente do tanque</li><li class="libreak">Pré-separador para aliviar outros filtros</li><li class="libreak">Filtros de fluxo secundário ou em derivação</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Otimiza o desempenho de filtros a jusante, como filtros automáticos ou de linha</li><li class="libreak">Materiais feitos de aço inoxidável são ideais para uso em pastilhas de limpeza de peças</li><li class="libreak">Fácil remoção da haste magnética sem a necessidade de desmontar o filtro da tubulação</li><li class="libreak">Alta intensidade de campo magnético para retenção efetiva de impurezas ferríticas</li><li class="libreak">Redução de custos e conservação de recursos, pois não há consumíveis</li></ul>
Categoria de produto
O coletor de resíduos - filtro cesto de peneira PRFS/PRFSD<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro cesto de peneira disponível como filtro simples ou duplo</li><li class="libreak">Utilização como filtro grosseiro, filtro de desvio ou pré-separador</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Alta capacidade de filtração</li><li class="libreak">De simples operabilidade</li><li class="libreak">Materiais de filtração robustos são ideais para operação a longo prazo</li><li class="libreak">Materiais filtrantes regeneráveis</li><li class="libreak">Baixos custos operacionais</li><li class="libreak">Numerosas variantes de equipamento</li><li class="libreak">As partículas não podem alcançar o lado limpo ao trocar o cesto</li><li class="libreak">Também disponível como filtro duplo reversível</li></ul>
Categoria de produto
Filtro de processo de média e alta pressão - filtros simples e duplos<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro universal em linha feito de aço inoxidável</li><li class="libreak">Disponível como um filtro duplo reversível para vazão volumétrica de até 8 m3/h</li><li class="libreak">Separação de sólidos de líquidos</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Ótima adaptação à aplicação devido a diferentes tamanhos, materiais e materiais de vedação</li><li class="libreak">Controle de contaminação usando um indicador de contaminação acoplado ao filtro:<br /> - Óptico<br /> - Elétrico<br /> - Óptico-elétrico</li><li class="libreak">Filtro com ventilação automática</li><li class="libreak">Elementos filtrantes plissados com grande superfície filtrante (velo de fibra metálica Chemicron® e tela metálica)</li><li class="libreak">Elementos filtrantes regeneráveis reduzem custos de descarte e substituição<br /></li></ul>
20
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Uma máquina, muitas possibilidades: otimize também sua máquina móvel com os sistemas hidráulicos da HYDAC para acessórios e circuitos adicionais. Descubra nossas soluções agora.
Entre em contato conosco agora Os sistemas HYDAC constituem a base para ...
Conteúdo relacionado IO-Link é um protocolo de comunicação serial ponto a ponto de cada dispositivo que foi criado pela indústria da automação e é uma das maiores apostas da Indústria 4.0. O objetivo do protocolo IO-Link é possibilitar a comunicação ...
Filtração de alta qualidade graças ao tratamento de água eficiente e confiável com os filtros de retrolavagem automáticos da série HYDAC AutoFilt®. Tecnologia de filtração avançada adequada à sua aplicação Qualidade testada e aprovada com desenvolvi ...
Explore outros artigos da revista Entre em contato conosco agora Reduza a manutenção dispendiosa com a solução de sistema HYDAC A demanda por plataformas conversoras está maior do que nunca. Motivo: a distância entre os parques eólicos e a costa aum ...
Proteção de Diesel HYDAC – proteção completa da refinaria ao motor Maiores exigências devido às diretivas de emissões Limites rigorosos de emissões estão aumentando as exigências do combustível diesel Com os padrões de emissões da Fase V em toda a E ...
Explore outros artigos da revista Filtragem de fumos de solda a laser para métodos de manufatura aditiva HYDAC – sua parceira para a filtragem de fumos de solda na manufatura aditiva, especialmente com tecnologia SLM.A fusão seletiva a laser (SLM) ...
Descubra mais artigos de revistas A industrialização crescente, especialmente nos mercados emergentes, está levando a aumentos contínuos nas necessidades de energia. As pequenas usinas hidrelétricas (PCH e CGH) são adequadas para atender a essa nece ...
Nossos conceitos inteligentes de filtração e gerenciamento de fluidos oferecem muito mais liberdade na forma como suas máquinas móveis são projetadas. Dessa maneira, o desempenho não é comprometido: a filtragem correta é a base da confiabilidade da m ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia