Acumuladores de pistão

Acumuladores de pistão

Os acumuladores de pistão HYDAC foram concebidos como acumuladores de separação com um pistão metálico que separa o lado do gás do lado do fluido. Este princípio de design permite relações de pressão significativamente maiores do que as dos elementos de separação elástica e volumes de tração extremamente grandes de até 3 300 litros. A guia mecânica do pistão torna estes acumuladores resistentes à rápida despressurização e torna-os perfeitos para aplicações em que grandes quantidades de energia precisam de ser disponibilizados durante períodos prolongados. 
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros

Designs e parâmetros de desempenho

Série de acumuladores de pistãoCaraterísticas especiaisGama de funcionamento
Standard (SK)Design modular, longa vida útil da vedaçãoPrensas industriais, máquinas de moldagem por injeção
Leve/compostoDesign reduzido ao pesoHidráulica móvel, aviação
Reserva da garrafa de nitrogênioVolume de gás expansívelEstações do acumulador de pistão

Precisão e monitoramento

Uma das principais caraterísticas dos nossos acumuladores de pistão é a sua enorme flexibilidade no monitoramento de condição. Uma vez que a posição do pistão fornece informações diretas sobre o estado do volume de gás, vários sistemas de medição - como ultrassons, laser, sensores magneto-restritivos (HLT) ou sistemas de puxamento de cabos - podem ser integrados com precisão. Esta deteção precisa das fases do pistão permite que a correção da pressão de pré-carga do gás seja verificada continuamente e os requisitos de manutenção sejam reconhecidos numa fase inicial. Esse monitoramento contínuo é especialmente essencial para assegurar funções críticas de emergência, por exemplo, em centrais elétricas, de forma a garantir a disponibilidade contínua do acumulador.

Integração em sistemas de armazenamento complexos


Os acumuladores de pistão HYDAC podem ser facilmente ligados a estações de acumuladores e expandidos com frascos de nitrogênio adicionais para aumentar a capacidade do acumulador de forma econômica. Os nossos engenheiros podem ajudá-lo a escolher os melhores materiais de vedação para fluidos, como fluidos HFC ou óleos biodegradáveis. Graças à nossa certificação de acordo com as normas mundiais (ASME, PED, ATEX), garantimos que seus sistemas podem ser usados globalmente.