AutoFilt RF4W

Filtro de retrolavagem automático autolimpante de aço inoxidável, especialmente para aplicações com água

Características

  • Separação de materiais sólidos de fluidos de baixa viscosidade
  • Vazões até 385 l/min
  • Tecnologia de elementos filtrantes cónicos
  • Graus de filtração de 25 µm até 1000 µm

Vantagens

  • Design de carcaça nova e otimizada com opção de 4, 5, 6 ou 7 elementos filtrantes para ótima adaptação a qualquer aplicação
  • Unidade pronta para operar
  • Design compacto com conceito inovador de vedação e abertura rápida
  • Funcionamento totalmente automático
  • Não existe interrupção da filtração durante a retrolavagem
  • Desempenho de filtração total após a retrolavagem
  • Máximo aproveitamento da superfície de filtração
  • Custos operacionais baixos
  • Baixa manutenção
Leia mais Mostre menos
Material number
GP_1000480846
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros