Resultados da busca por: 'Bombas hidráulicas de alta pressão'
8
Resultados
na categoria
Produtos
<div id="c5225"><div><div><div><p>A válvula é usada para alternar o fluxo de baixa pressão independentemente da pressão. Quando a pressão de corte definida é atingida no sistema, o fluxo de baixa pressão é alternado para a circulação despressurizada e, portanto, somente a bomba AP ainda transporta o meio no sistema. Se a pressão cair abaixo do valor definido, o fluxo de baixa pressão é ligado novamente. Graças à pressão máxima de desligamento limitada por porcas de fixação, o risco de a pressão ser excedida acidentalmente é eliminado.</p></div></div></div></div><div id="c5227"><div><table><tbody><tr><td>Pressão de operação</td><td>Até 700 bar</td></tr><tr><td>Vazão máx.</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Tamanho nom.</td><td>Tamanho 6</td></tr></tbody></table></div></div>
Módulo
<div id="c5197"><div><div><div><p>A válvula é usada em sistemas de dois circuitos com uma bomba de baixa pressão (BP) e uma bomba de alta pressão (AP) abastecendo o mesmo consumidor. A válvula é usada para alternar o fluxo da bomba de baixa pressão independentemente da pressão. Antes da comutação, tanto a bomba BP quanto a AP abastecem o consumidor. Após a comutação, a bomba BP alimenta o tanque com baixos níveis de perda e o consumidor é abastecido apenas pela bomba AP.</p></div></div></div></div><div id="c5199"><div><table><tbody><tr><td>Pressão de operação</td><td>Até 700 bar</td></tr><tr><td>Vazão máx.</td><td>40 l/min</td></tr><tr><td>Tamanho nom.</td><td>Tamanho 4 conforme o padrão Bieri</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2383"><div><div><div><p>As bombas de pistão radial BRK são unidades radiais muito robustas com alta eficiência volumétrica, ampla faixa de velocidade e alta confiabilidade, mesmo sob condições adversas.</p></div></div></div></div><div id="c2384"><div><table><tbody><tr><td>Pressão operacional máx.</td><td>700 bar</td></tr><tr><td>Volume de deslocamento</td><td>0,24 a 8,14 cm³/rotação</td></tr><tr><td>Velocidade máx.</td><td>2000 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5552"><div><div><div><p>As bombas de pistão radial BRK são unidades radiais muito robustas com alta eficiência volumétrica, ampla faixa de velocidade e alta confiabilidade, mesmo sob condições adversas.</p></div></div></div></div><div id="c5553"><div><table><tbody><tr><td>Pressão operacional máx.:</td><td>1000 bar</td></tr><tr><td>Volume de deslocamento:</td><td>0,47 a 6,33 cm³/rotação</td></tr><tr><td>Velocidade máx.:</td><td>2000 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
20
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Sejam bombas de deslocamento ou bombas centrífugas — a HYDAC oferece uma ampla variedade de tecnologias, produtos e serviços para fabricantes e operadores de bombas. Sempre com foco em suas necessidades para que o bombeamento do meio do processo seja ...
Explore outros artigos da revista A HYDAC oferece soluções hidráulicas sob medida para sistemas de reciclagem. Nossos engenheiros desenvolvem projetos personalizados que atendem às suas necessidades. Auxiliamos você no planejamento, implementação e ...
A linha de Acessórios HYDAC disponibiliza produtos e soluções otimizadas para a concretização de projetos hidráulicos em diversos segmentos industriais. Esta gama de produtos não só é fundamental para o sucesso de tais projetos, mas também agrega val ...
A solução perfeita para sua máquina móvel: a HYDAC oferece soluções de válvula que aumentam a eficiência da sua máquina de forma sustentável. Trabalhamos em colaboração com você para desenvolver componentes e sistemas eficientes, adaptados às suas ...
Explore outros artigos da revista Metal prensado e vidro triturado: as prensas de enfardamento de sucata aplicam enormes forças. É dessa forma que a sucata de metal mais resistente se transforma em um pequeno cubo compacto. O dispositivo hidráulico ...
A indústria naval é uma das indústrias mais regulamentadas do mundo. A segurança dos navios e suas tripulações é a principal prioridade – e é por isso que os regulamentos internacionais para projeto e operação de navios são muito rígidos. A redução d ...
Tecnologia de acionamento ideal para o seu pacote completo e descomplicado: obtenha agora uma consultoria sobre sua solução de acionamento com controle de velocidade e ajuste personalizado.
Entre em contato conosco agora Dissipação mínima de energia ...
Aumente sua produtividade com nossas válvulas com sensor de carga Flexibilidade e modularidade Soluções sob medida levam a uma redução nos tempos de desenvolvimento Por mais versáteis que sejam as máquinas móveis, diferentes tipos de máquinas e opçõ ...
1
Resultado
na categoria
Downloads
Einbauerklaerung BRK501 502
Unidades e sistemas
Sistema hidráulico de alta pressão Componentes
Bombas
Unidades de alta pressão
Folheto do produto
(174 KB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia