Resultados da busca por: 'Série UF'
12
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
A HYDAC oferece uma ampla variedade de filtros de gás simples e reversível para pressões de até 1050 bar. Todos os filtros de gás em nossa série GF estão disponíveis com elementos filtrantes de partículas e coalescentes (com exceção do filtro cesto de peneira GFS). Elementos de filtro de partículas feitos de velo de fibra metálica Chemicron(r) e tela metálica ou velo de fibra de vidro Processmicron(r) com espessura do filtro de 0,1 µm a 25 µm.
Categoria de produto
<div><p>Seja na construção naval ou em máquinas-ferramentas, guindastes móveis ou siderúrgicas, engenharia mecânica ou off-shore, proteção contra explosão ou aplicações de laboratório ou mesmo aplicações com o meio hidrogênio. Nossa extensa linha de produtos oferece o transmissor de pressão certo para suas aplicações.</p></div><div><p>Série</p><ul><li>HDA 4000, para hidráulica móvel e estacionária, diferentes interfaces ( CAN, HART),<br /> dependendo da versão<br /> para ambientes potencialmente explosivos com homologação ATEX, CSA, IECEx,<br /> para aplicações com segurança funcional aumentada de acordo com EN ISO 13849-1 (PL d Cat . 3),<br /> com diafragma embutido,<br /> para construção naval e offshore com homologações de:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 para o meio hidrogênio</li><li>HDA 4800, extremamente preciso, para siderúrgicas e laminadoras, aplicações de laboratório, bancadas de teste</li><li>HDA 7000, para aplicações em série no setor industrial e móvel com espaço de instalação reduzido,<br /> - projeto compacto<br /> - CANopen opcional<br /> - opcionalmente com diafragma embutido</li><li>HDA 8000, para aplicações em série no setor industrial e móvel<br /> - com homologação ECE para o tráfego rodoviário público<br /> - opcional para aplicações com segurança funcional aumentada de acordo com EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) ou DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, para uso em série em espaços de instalação extremamente pequenos<br /> - projeto pequeno e compacto<br /> - robusto<br /> - CANopen opcional / SAE J1939<br /> - Com interface IO-Link opcional<br /> - tecnologia “smart”<br /> </li></ul><p>opcional</p><ul><li> Medidores de tensão de filme espesso na membrana de cerâmica (área de baixa pressão)</li><li> Medidores de tensão de filme fino na membrana de aço inoxidável (área de baixa e alta pressão)</li></ul><p> Faixas de pressão padrão</p><p> Entre 0 .. 1 e 0 .. Pressão relativa de 600/2000 bar, dependendo da versão</p><ul><li>Pressão absoluta de até 2,5 bar</li><li> Ajuste também em PSI e MPa</li><li>Outras faixas de pressão ou ajustes especiais conforme solicitação</li></ul></div>
Categoria de produto
Os interruptores de vazão HYDAC da série HFS 2000 se baseiam no princípio de medição de um corpo flutuante.
51.719234
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia