Resultados da busca por: 'Braçadeira em U com perfil redondo DIN 3570'
2
Resultados
na categoria
Produtos
As braçadeiras de perfil redondo de aço equivalentes à norma DIN 3570 são adequadas principalmente para a fixação de tubos com expansão térmica e grandes tanques de armazenamento.<br />Os tubos podem ser fixados firmemente ou fornecidos com folga deslizante.<br />As braçadeiras em U de aço redondo HY-ROS consistem em arcos de aço redondo com porcas e base de tubo. As peças também estão disponíveis individualmente.<br />Os suportes de tubos estão disponíveis em versões curtas ou longas.<br />As braçadeiras em U de aço redondo estão disponíveis em 23 tamanhos para diâmetros de tubo de 17,1 a 762 mm.
Categoria de produto
As braçadeiras de perfil redondo de aço equivalentes à norma DIN 3570 são adequadas principalmente para a fixação de tubos com expansão térmica e grandes tanques de armazenamento.<br />Os tubos podem ser fixados firmemente ou fornecidos com folga deslizante.<br />As braçadeiras em U de aço redondo HY-ROS consistem em arcos de aço redondo com porcas e base de tubo. As peças também estão disponíveis individualmente.<br />Os suportes de tubos estão disponíveis em versões curtas ou longas.<br />As braçadeiras em U de aço redondo estão disponíveis em 23 tamanhos para diâmetros de tubo de 17,1 a 762 mm.
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia