Resultados da busca por: 'Cilindro telescópico'
1
Resultado
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<p>Os cilindros são um importante elemento de acionamento na engenharia mecânica.<br />Os cilindros são um importante elemento de acionamento na engenharia mecânica. Os campos de aplicação são amplos. Estacionária desde a construção de máquinas especiais até a construção de cilindros de elevação de pontes até funções de acionamento de segurança em usinas de energia. Móvel desde a unidade telescópica do guindaste até a aplicação agrícola. Frequentemente sob condições extremas, cargas elevadas e longa vida útil.</p><p>Enfrentamos essas exigências e podemos contar com grande experiência e variedade de cilindros hidráulicos HZ e cilindros elétricos HEZ. Os desafios específicos do cliente em termos de eficiência energética, otimização de peso, vida útil, manutenção e custo-benefício geral de um sistema são levados em consideração.</p><p>Somos capazes de fornecer soluções de sistema completas em combinação com unidades hidráulicas HYDAC e soluções de acionamento KineSys. Além disso, sensores podem ser integrados ou configurados para fornecer informações sobre deslocamento, pressão ou força ao sistema de controle. Em conjunto com o sistema de controle e o respectivo sistema de acionamento, os cilindros podem ser operados de forma controlada ou com regulagem. O serviço mundial completa a extensa variedade de produtos.</p><p>Cilindros hidráulicos</p> <p>Programa padrão até 1000 mm de diâmetro e até 12 m de curso<br />Alta densidade de potência, p< 1000 bar<br />Alta dinâmica<br />Tecnologia robusta <br />Com amortecimento de posição final<br />Com tecnologia de válvula adaptável e inteligente <br />Outras dimensões sob consulta</p> <p>Cilindro elétrico</p><p>Programa padrão: Força de ajuste dinâmica de até 25 kN, cursos de até 2 m<br />Unidade de acionamento compacta<br />Possibilidade de autotravamento<br />Alta compatibilidade ambiental<br />Alta precisão de posicionamento<br /></p>
1
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
Artigos adicionais da revista Seja amigo da gravidade! Entre em contato com nossos especialistas para encontrar agora a tecnologia de válvula ideal para a função de descida por gravidade da sua empilhadeira, plataforma de trabalho elevatória ou mani ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia