Resultados da busca por: 'CSI-C-11'
3
Resultados
na categoria
Produtos
Módulo
<p>A ConditionSensor Interface CSI-C-11 é usada para converter sinais digitais de sensores (Hydac Sensor Interface HSI) em um protocolo de rede (HSI TCP/IP ou Modbus<sup>®</sup> TCP), que pode ser transmitida tanto com fio (LAN) quanto sem fio (W-LAN) para dispositivos finais fixos (por exemplo, Desktop PC) e móveis (por exemplo, Smartphone).<br /> Além disso, a CSI-C-11 pode ser utilizada como registrador de dados.</p><ul><li>2 canais de entrada para sensores HYDAC SMART</li><li>Conexão direta dos sensores via conector de encaixe M12x1</li><li>Conexão à rede através da bucha M12</li><li>Transmissão sem fio e exibição de leituras do sensor via W-LAN e FluMoS / FluMoS móvel</li><li>Armazenamento de dados de medição no CSI-C-11 com data e hora (registrador de dados)</li><li>Possibilidade de parametrização da interface via W-LAN e FluMoS móvel</li><li>Placa de montagem integrada para montagem na parede ou diretamente no CSM-E</li><li>Alto grau de proteção com IP 66, não é necessária instalação de gabinete de controle</li></ul>
16.598192
16.598192
4
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Conteúdo relacionado Como funciona o monitoramento de condição: Iniciar vídeo agora Confiável, eficiente, digital: monitoramento de condição inteligente com a HYDAC Isso coloca seu sistema hidráulico e de lubrificação em risco! A contaminação em seu ...
Explore outros artigos da revista Construído com componentes HYDAC robustos e design industrial, a unidade de treinamento hidráulico HHT2 é uma estratégia integrada e abrangente para o tema da hidráulica – com uma ampla gama de opções e exercícios ...
Na indústria de petróleo e gás, o know-how mundial está em demanda. Graças à grande experiência em hidráulica, tecnologia de fluidos e tecnologia de processos, a HYDAC é a sua parceira para aplicações onshore, offshore e submarinas. Trabalhamos com v ...
Explorar mais artigos: Nas fábricas de papel, a umidade no óleo é um fator de risco significativo que acarreta custos consideráveis a curto e longo prazos. Na maioria das vezes, é resultado da entrada de umidade, em parte devido ao processo de fabri ...
1
Resultado
na categoria
Downloads
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Tecnologia de medição, visualização e análise
Peças de reposição e acessórios
Computação de ponta
CSI-C-11
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(1.23 MB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia