Sistemas de refrigeração de compressores
| Com a unidade de refrigeração RFCS (chiller), vários líquidos como água, água-glicol, água deionizada ou óleo são refrigerados até ou abaixo da temperatura ambiente. O sistema de refrigeração consiste em um refrigerador, bomba, tanque e controlador e é capaz de regular independentemente a temperatura do meio de refrigeração para um valor nominal previamente definido. Nossos refrigeradores estão disponíveis em classes de potência de 0,3 kW a 200 kW, dependendo da versão escolhida, se refrigerada a ar ou refrigerada a água do chiller. O princípio do misturador patenteado e com eficiência energética dos nossos refrigeradores, combinado com uma bomba submersível sem vedação, transforma esse sistema de refrigeração em um componente ideal para o seu centro de usinagem. |
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros