HEZ Kompakt Picolo
Os cilindros elétricos da série HEZ Picolo são acionamentos lineares com um design fino e elegante.
Visualmente atraente, resistente às intempéries, com carcaça em alumínio anodizado ou aço inoxidável à prova d'água.
Estes cilindros podem ser usadosem fachadas ou aplicações industriais com uma faixa de força de até 1,8 kN.
Podem ser usados para funções de ajuste com operação ocasional semelhante à operação S3.
Visualmente atraente, resistente às intempéries, com carcaça em alumínio anodizado ou aço inoxidável à prova d'água.
Estes cilindros podem ser usadosem fachadas ou aplicações industriais com uma faixa de força de até 1,8 kN.
Podem ser usados para funções de ajuste com operação ocasional semelhante à operação S3.
Material number
GP_1000558356
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Curso [mm]
0
selecionar tudo
Redefinir seleção
Curso [mm]
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-100-4,5
N.º do material 4912518
|
|
||||||
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-200-4,5
N.º do material 4912493
|
|
||||||
|
|
HEZ Picolo 0 - C - 24-0,9-300-4,5
N.º do material 4912494
|
|
||||||
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
KS Einbauerklärung nach Richtlinie / Declaration of Incorporationpursuant to Directive 2006/42/EG / HEZ-Picolo
Instrução de operação/manutenção
DE, EN