HYDACLAB® – condição do óleo, indústria, móvel
- Para óleos minerais, ésteres naturais e sintéticos
- Saída de quatro variáveis medidas
- Umidade relativa 0 a 100%
- Temperatura -25 a 100 °C
- Condutividade elétrica 0 a 100 nS/m
- Constante dielétrica 0 a 10
- Indicação de status por LED
- Analógico / IO-Link / CAN
- Opções:
- Naval
Material number
GP_1000490736
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.
|
|
HLB 14J6-00F31-000
N.º do material 927195
|
|
||
|
|
HLB 14J8-00F11-000
N.º do material 927229
|
|
||
|
|
HLB 14J8-00S12-000
N.º do material 923685
|
|
||
|
|
HLB 14J8-1C000-000
N.º do material 923684
|
|
||
|
|
HLB 14J8-1C000-001
N.º do material 924586
|
|
||
|
|
HLB 14J8-1C000-100
N.º do material 930076
|
|
||
|
|
HLB 14J8-1C000-S00
N.º do material 928178
|
|
||
|
|
HLB 14JP-1CS12-000
N.º do material 924229
|
|
||
|
|
HLB 14JP-1CS12-100
N.º do material 930075
|
|
||
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
HLB 1400 User manual Standard/Ship D/E
Instrução de operação/manutenção
DE, EN