LVU-CD-40
A unidade de baixa viscosidade LVU-CD-40 é uma unidade de desidratação para combustíveis diesel com densidades abaixo de 950 kg/m3. A desidratação funciona segundo o princípio de coalescência, em que as menores gotas de água se fundem a gotas maiores no elemento coalescente e são separadas do diesel pela gravidade. A unidade de baixa viscosidade LVU-CD-40 fica instalada no fluxo secundário, mas também pode ser usada como unidade de transferência do combustível diesel com um pré-filtro (opcional).
Diferentes tipos de controles estão disponíveis (opcional) nas versões Economy e Premium.
Diferentes tipos de controles estão disponíveis (opcional) nas versões Economy e Premium.
- Fluxo volumétrico: 40 l/min
Material number
GP_1000562859
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros