Resultados da busca por: 'Mangas de montagem'
2
Resultados
na categoria
Produtos
Módulo
As mangas de montagem HYDAC facilitam a montagem de acumuladores de pistão após reparos ou manutenções. Escolha entre produtos para montagem do pistão e de vedação.
<div>Acoplamento de dentes curvos, a conexão flexível de eixos</div><div><ul><li> Ação dupla cardânica, resulta em forças de retroação desprezíveis</li><li> Manga de plástico de poliamida 6.6, capacidade de isolamento elétrico muito alta</li><li> Resistente contra todos os óleos hidráulicos e lubrificantes comuns de mercado</li><li> Montagem simples que economiza tempo</li><li> Faixa de temperatura admissível de -25 °C até +80 °C</li><li> Isento de manutenção graças à combinação dos materiais aço/plástico</li><li> Podem ser fornecidos nos tamanhos 14 até 100 (tamanho de motor 56 até 315L)</li><li>Prescritos para bombas Berarma</li></ul></div>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia