Motores de pistão axial

Motores de pistão axial

Quando as aplicações exigem mudanças rápidas de direção, altas acelerações ou potência constante sob pressões extremas, os motores de pistões axiais da HYDAC são a primeira escolha. O seu design compacto e o baixo momento de inércia das peças rotativas permitem-lhes responder aos comandos de controlo com uma velocidade impressionante. Seja utilizado como motor de deslocamento fixo para um movimento rotativo uniforme ou como motor de deslocamento variável para alcançar uma ampla gama de velocidades, os nossos motores convertem a energia hidráulica em força mecânica com a máxima precisão. 
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros

Tecnologia de placa basculante para desempenho máximo

A superioridade técnica de nossos motores assenta em sistemas tribológicos otimizados, ou seja, nos seus componentes de atrito.

  • Resistência à alta pressão: projetado para suportar pressões nominais de até 450 bar e picos de carga de até 500 bar.
  • Motores de deslocamento fixo vs variável: enquanto os motores de deslocamento fixo (MPF) oferecem um volume de deslocamento constante, os motores de deslocamento variável (MPV) permitem um controle preciso do torque e da velocidade de rotação, tornando-os ideais para transmissões automáticas em máquinas de trabalho.
  • Eficiência: a otimização da geometria do pistão e do pé deslizante reduz ao mínimo as perdas por vazamento de óleo, alcançando uma eficiência global superior a 90 %.

Uma visão geral sobre os motores de pistões axiais

CaracterísticaEspecificaçõesSuas vantagens
TipoPlaca oscilanteDimensões compactas e elevada densidade de potência
Deslocamento18,3 cm³ por rotação a 281,9 cm³ por rotaçãoGrande capacidade de adaptação a uma vasta variedade de aplicações
ControlePressão, eletroproporcional, hidráulicaIntegração simples em sistemas eletrônicos de detecção de carga.
Velocidades de rotaçãoAté 5.300 rpm (dependendo do tamanho)Ideal para acionamentos rápidos de ventiladores e guinchos de alta velocidade.

Solução de sistema para utilização móvel

Com a HYDAC, compradores e projetistas beneficiam de nossa vasta experiência no setor da hidráulica móvel. Nossos motores de pistões axiais incluem frequentemente válvulas integradas, como válvulas de lavagem ou de frenagem, o que reduz a quantidade de tubulação necessária e economiza espaço durante a instalação. Graças à sua elevada resistência a impactos e vibrações, são ideais para utilização em máquinas de construção, na agricultura e em aplicações fora de estrada. Com a HYDAC, você está investindo em um componente de acionamento duradouro que reduz seus custos operacionais, graças à disponibilidade global de peças sobressalentes e de apoio especializado.