OLFBD - Filtro OffLine
O filtro OffLine OLFBD é um pequeno filtro estacionário sem grupo motobomba para a filtração fina de fluidos hidráulicos e lubrificantes e para a separação da água do sistema.
A direção do fluxo do elemento filtrante pode ser selecionada livremente (de dentro para fora ou de fora para dentro).
Para uso em sistemas hidráulicos e de lubrificação na indústria e sistemas hidráulicos móveis.
- Melhora da vida operacional útil de componentes e filtros de sistema
- Direção aleatória do fluxo do elemento filtrante
(de dentro para fora ou de fora para dentro) - Retirada da vazão do fluxo de desvio do circuito do filtro de refrigeração
- Limitação da vazão de extração através de um orifício no elemento filtrante
(sem partes mecanicamente móveis) - Vazão máxima 5 l/min, outras vazões sob consulta
Material number
GP_1000444965
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros