Os trocadores de calor de placas são utilizados sempre que a energia térmica (calor) deva ser transferida de um fluido para outro.
Eles têm a vantagem de poder manter a temperatura do meio em um nível muito baixo e estável, dependendo da temperatura do fluido refrigerante.
Trocadores de calor de placas consistem em um pacote de placas de transferência de calor em relevo que são soldadas juntas ou fixadas em uma estrutura com vedações.
Os trocadores de calor de placas soldadas
HYDAC HEX Sxxx são muito compactos e eficientes devido ao seu projeto. Como padrão, as placas de transferência de calor de aço inoxidável são soldadas com cobre. Para aplicações em meios agressivos, também pode ser utilizada a solda com níquel. Os trocadores de calor de placas soldadas com cobre são resistentes à pressão de até 30 bar e os soldados com níquel de até 10 bar. Projetos especiais também são adequados para pressões mais elevadas.
Os trocadores de calor de placas aparafusadas
Hxxx-LIQUID são adequados principalmente para grandes vazões e alta capacidade de refrigeração. O conjunto composto de placas de transferência de calor e vedações é mantido unido em uma estrutura com parafusos de fixação.
Portanto, o trocador de calor de placas também pode ser desmontado para limpeza e manutenção. Para aumentar o desempenho, também é possível adicionar mais placas posteriormente.
Aplicação
Trocadores de calor de placas podem ser utilizados sempre que ocorra a transferência de calor entre dois meios.
As aplicações típicas são:
- Sistemas hidráulicos
- Prensas
- Sistemas de lubrificação
- Bancadas de teste
- Motores