Resultados da busca por: 'Placas de refrigeração líquida'
4
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
Placas frias<br />As placas frias líquidas são usadas sempre que os componentes eletrônicos precisam operar em um nível de alto desempenho e ser resfriados diretamente. Os componentes que devem ser resfriados são montados diretamente nas placas frias, e um fluido refrigerante circula pela placa e canaliza efetivamente o calor dissipado. O próprio fluido refrigerante pode ser fornecido e devolvido aos vários sistemas de refrigeração da HYDAC. <br />As placas frias da HYDAC apresentam um design personalizado, excelente qualidade e dimensões de até 1600 mm x 750 mm.
Categoria de produto
A refrigeração líquida é um método eficaz e econômico para resfriar altas densidades de produção. Também é possível resfriar abaixo da temperatura ambiente, dependendo da temperatura da água fria utilizada. Os trocadores de calor de placas usados como um circuito intermediário ou como um circuito de separação ajudam a proteger os componentes do sistema contra contaminação e corrosão devido à má qualidade da água fria. <br />A HYDAC pode oferecer soluções altamente especializadas, como placas frias fluidas para resfriamento de componentes elétricos e trocadores de calor de placas parafusadas e soldadas altamente eficientes.
<p>As unidades de filtro de refrigeração por circulação (Circulation cooling filter units ou UCF) são sistemas compactos compostos de bomba de impulso, filtro e trocador de calor de placas para resfriar circuitos de filtração no fluxo de desvio. A refrigeração e a filtração contínuas no fluxo de desvio podem prolongar significativamente a vida útil do óleo e do sistema hidráulico.</p><p>- Temperatura constante (independentemente dos tempos de ciclo do sistema hidráulico)<br />- Vazões consistentes<br />- Evita picos de pressão no trocador de calor<br />- O elemento filtrante pode ser trocado sem desligar o sistema hidráulico</p><p>Refrigeração e lubrificação de caixas de engrenagens<br />UCF com bomba de engrenagens, filtro de comutação dupla e trocador de calor de placas.<br />Uma válvula de desvio térmica garante que o sistema possa ser iniciado mesmo em baixas temperaturas.<br />Um sistema de controle de fluxo de água também pode ser instalado para garantir a temperatura constante do óleo. Isso fornece ao trocador de calor de placas a quantidade certa de água necessária para atingir a temperatura desejada do óleo.</p>
Trocadores de calor de placas soldadas<br />As placas do trocador de calor de aço inoxidável são soldadas com cobre por padrão e podem suportar pressões de até 30 bar. <br />- Fácil de reparar e manter graças à autolimpeza altamente eficiente baseada no fluxo turbulento nas aberturas de fluxo <br />- Capacidade de resfriamento eficiente combinada com baixo consumo de água fria<br />- Ampla variedade de aplicações, inclusive para meios agressivos ou com placas duplas para evitar que os meios entrem em contato uns com os outros
6
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Conteúdo relacionado As mudanças climáticas estão causando um número crescente de ondas de calor em todo o mundo, com graves consequências econômicas e na saúde. Nesses dias mais quentes, a situação fica complicada para as empresas de manufatura. Al ...
Com a transição para a energia alternativa, o futuro da tecnologia de bancada de testes trará muitos novos desafios. Isso levará a um aumento na complexidade dos requisitos de teste. Ao mesmo tempo, os tempos de desenvolvimento e implementação s ...
Os trocadores de calor são dispositivos desenvolvidos para transferir calor de um fluido para outro, sem que esses fluidos entrem em contato direto entre si.
A função principal desses dispositivos é facilitar a troca térmica entre dois fluidos, ...
Seja na produção de hidrogênio, em estações de abastecimento de hidrogênio ou sistemas de células de combustível para aplicações móveis e industriais — a HYDAC está disponível como especialista em fontes de energia alternativas. Como parte disso, ofe ...
Utilizando a energia do sol de forma sustentável – as usinas de energia solar são expostas a condições climáticas extremas, como em regiões desérticas com muita incidência solar. A energia solar, em particular, requer tecnologias de alto desempenho q ...
Sustentável. Durável. Confiável. Como uma das maiores fontes de energia do mundo, as usinas hidrelétricas são uma importante contribuição ecológica para o fornecimento e armazenamento de energia. Juntos, estamos moldando o futuro das energias renováv ...
2
Resultados
na categoria
Downloads
Plate Heat Exchangers
Refrigeração líquida
Trocador de calor de placas
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Refrigeração líquida
Trocador de calor de placas
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(445 KB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia