Série UKF

Série UKF

UKF é um sistema compacto que consiste em uma bomba de alimentação, filtro e trocador de calor de placas para circuitos de filtro de refrigeração no fluxo de desvio. A refrigeração e a filtração contínuas no fluxo de desvio podem prolongar significativamente a vida útil do óleo e do sistema hidráulico.

Estão disponíveis em 3 tamanhos:

  • UKF-1
    capacidade de refrigeração de até 10 kW
  • UKF-2
    capacidade de refrigeração de até 30 kW
  • UKF-3
    capacidade de refrigeração de até 90 kW

Refrigeração e filtração no fluxo de desvio:

  • Temperatura constante (independentemente dos tempos de ciclo do sistema hidráulico)
  • Taxas de fluxo uniformes
  • Prevenção de picos de pressão no trocador de calor
  • Troca do elemento filtrante sem desligar o sistema hidráulico

Refrigeração e lubrificação de caixas de engrenagens

UKF com bomba de engrenagens, filtro de dupla comutação opcional e trocador de calor de placas.
Uma válvula termostática de desvio garante que o sistema seja inicializado mesmo em baixas temperaturas.
Para garantir uma temperatura do óleo constante, pode ser instalado um controle opcional do fluxo de água. Ele alimenta o trocador de calor de placas apenas com a quantidade de água necessária para atingir a temperatura desejada do óleo.

Áreas de aplicação:

  • Máquinas injetoras de plástico
  • Prensas
  • Centros de usinagem
  • Caixas de engrenagens
Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros