Trocadores de calor de placas parafusadas
Os trocadores de calor de placas aparafusadas consistem em um conjunto de placas de transferência de calor em relevo individuais feitas de aço inoxidável ou titânio, com vedações que garantem a separação dos meios.
Vários tamanhos com diferentes números de placas estão disponíveis para abranger uma grande faixa de desempenho.
Nos trocadores de calor de placas de segurança, 2 placas são combinadas em um par e soldadas nas conexões. Se uma das duas placas vazar, o fluido escorre para o espaço entre elas e escapa para fora. Portanto, a mistura dos meios pode ser evitada.
- Níveis de pressão: máx. 10 bar, 16 bar ou 25 bar
- Temperatura de operação: máx. 140 °C
Esta categoria está em construção
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, eles podem ser encontrados diretamente em cada produto.
Tipo de documento
Mídia

PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Folheto do produto
PT
(0.43 MB)

PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Folheto do produto
EN
(0.43 MB)