Resultados da busca por: 'PWT BG'
1
Resultado
na categoria
Produtos
Categoria de produto
A braçadeira Buegu é projetada para tubulações simples e pares de tubulações na faixa de diâmetro de 6 a 32 mm.<br />A braçadeira também pode ser utilizada para pares de tubulações com diâmetros desiguais.<br />Devido ao corpo de borracha, a braçadeira é à prova de som e possui amortecimento de vibrações. As peças de aço da braçadeira também estão disponíveis em aço inoxidável. O design especial da braçadeira garante um torque de aperto permanente e, portanto, uma compressão definida do corpo de borracha.
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia