Resultados da busca por: 'Série CMS'
12
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<div>Para registrar a vazão em máquinas e plantas, a HYDAC ELECTRONIC oferece vários transdutores de vazão e fluxostatos.</div><div><p>Os transdutores de vazão da série EVS 3000 funcionam de acordo com o princípio da turbina (detecção da velocidade de rotação de um rotor através da corrente). Conforme a execução existem furações de conexão adicionais para transdutores medidores de pressão e/ou temperatura. Os monitores de fluxo/transdutores de fluxo da série HFS 2000/HFT 2000 são baseados em um princípio de medição de flutuação independente da posição. Transdutor de vazão eletrônico para aplicações gerais: </p><ul><li>EVS 3100 (para óleos/meios viscosos)<br /></li><li>EVS 3110 (para meios à base de água)</li><li>HFT 2100 (para óleos/meios viscosos)<br /></li></ul><p> Fluxostatos eletromecânicos para aplicações gerais:</p><ul><li>HFS 2100 (para óleos/meios viscosos)<br /></li><li>HFS 2500 (para água/meios à base de água)</li><li>HFS 250 (para água/lubrificantes de refrigeração à base de água)<br /></li></ul><p><br /> Transdutor de vazão eletrônico para aplicações em ambientes potencialmente explosivos:</p><ul><li> HFT 3100 (invólucro à prova de chamas)<br /></li><li>HFT 3110 (versão muito segura)</li></ul></div>
Categoria de produto
Os interruptores de vazão HYDAC da série HFS 2000 se baseiam no princípio de medição de um corpo flutuante.
51.719234
Categoria de produto
Os transdutores de vazão da série EVS 3000 funcionam de acordo com o princípio da turbina (detecção da velocidade de rotação de um rotor girando no fluxo do meio).<br />Os transdutores de fluxo da série HFT 2000 são baseados em um princípio de medição de flutuador independente da posição.
1
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
O gerenciamento térmico baseado em necessidades pode aumentar de forma sustentável a eficiência e a vida útil da sua máquina móvel. Como especialista em refrigeração e gerenciamento térmico, a HYDAC pode oferecer soluções abrangentes de gerenciamento ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia