Resultados da busca por: 'OK-ELH e AC-LNH móveis'
1
Resultado
na categoria
Produtos
<div><p>Os refrigeradores a ar da série <strong>OK-ELH/AC-LNH</strong> são equipados com motor hidráulico e foram desenvolvidos especialmente para aplicações móveis onde é necessário garantir alto desempenho e fácil instalação no menor espaço possível.</p><p><strong>Características do produto OK-ELH/AC-LNH:</strong> </p><ul><li> Capacidade de refrigeração até 140kW</li><li> Motores hidráulicos de 6,3 a 22 cm³/ciclo</li><li> Desmontagem simples dos componentes</li></ul><p><br /><strong>Controle do ventilador</strong> </p><p>Os controles do ventilador hidráulico regulam a velocidade da roda do ventilador em função da temperatura do meio. Eles são alimentados por uma bomba de deslocamento fixo e podem ser acoplados diretamente ao motor do ventilador, ao refrigerador ou em qualquer outro lugar.<br /> Opcionalmente, esses controles também podem ser fornecidos com reversão, para que o refrigerador possa “soprar” novamente no caso de contaminação externa (por exemplo, poeira, areia ...).</p></div><div><p><strong>Aplicação</strong></p><p>para refrigeração da caixa de engrenagens e para sistemas hidráulicos em todos os equipamentos móveis e veículos, como</p><ul><li> Guindastes móveis</li><li> Misturadores de concreto e acionadores de bomba em veículos de concreto</li><li> Pavimentadoras de estradas</li><li> Máquinas de construção (escavadeiras, carregadeiras de rodas)</li><li> Máquinas agrícolas</li><li> Máquinas municipais</li></ul></div>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia