Resultados da busca por: 'Unidades móveis de refrigeração'
1
Resultado
na categoria
Produtos
Módulo
<div><p>Versões disponíveis:<br /> Padrão</p></div><div><p>O HMG 500 é um dispositivo de medição móvel e prático para tarefas simples de medição em tecnologia de fluidos, como sistema hidráulico, sistema pneumático, tecnologia de lubrificação, tecnologia de processo ou tecnologia de refrigeração e ar condicionado. Até dois sensores com HYDAC Sensor Interface (HSI), por exemplo para medição de pressão, temperatura ou vazão, podem ser conectados (exceto sensores SMART). O HMG 500 reconhece estes sensores totalmente automático e efetua ele próprio todos os ajustes básicos de aparelho necessários. Os valores de medição e a unidade física correspondente são apresentados num display de cristal líquido LCD com tamanho de fácil leitura. Além disso o HMG 500 oferece um grande número de vantagens adicionais, por exemplo em comparação com a medição de pressão com manômetros mecânicos em máquinas e instalações. O usuário se beneficia de uma precisão e dinâmica de medição tecnologicamente muito alta. O HMG 500 determina os valores de medição a uma taxa de amostragem muito alta e desta forma pode p.ex. captar picos de pressão na memória de valor máximo ou rápidas quedas de pressão na memória de valor mínimo e mostrar os mesmos no display. Além disso é possível efetuar medições diferenciais usando dois sensores idênticos para, por exemplo, avaliar quedas de pressão ou diferenças de temperatura. Para ampliar o campo de aplicações, o HMG 500 oferece uma função que permite efetuar um preciso e seguro ajuste de pressostatos e termostatos mecânicos. Dado ao seu tamanho compacto, à simplicidade e versatilidade, recomenda-se o HMG 500 como ferramenta inestimável no dia a dia para todos os trabalhos que envolvem manutenção, colocação em operação e assistência técnica. </p><ul><li> Dispositivo de medição portátil de 2 canais móveis</li><li> Operação simples e fácil por meio de botões</li><li> Display grande de LCD incluindo indicador de status da bateria</li><li>2 entradas de sensor, detecção automática do sensor</li><li> A faixa de medição e a unidade dos sensores conectados são detectadas automaticamente</li><li> Tara dos canais de medição individuais</li><li> Exibição atualizada do valor medido</li><li> Exibição da diferença (canal AB)</li><li>Obtenção do valor mínimo ou máximo, com função de redefinição</li><li> Auxílio para configuração de pressostatos e termostatos mecânicos</li></ul></div>
17
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
As empresas estão sob crescente pressão para desenvolver. Se você deseja permanecer competitivo, não precisa apenas ser inovador. O tempo de comercialização rápido é uma prioridade. A HYDAC auxilia você com isso como parceira de desenvolvimento de el ...
O gerenciamento térmico baseado em necessidades pode aumentar de forma sustentável a eficiência e a vida útil da sua máquina móvel. Como especialista em refrigeração e gerenciamento térmico, a HYDAC pode oferecer soluções abrangentes de gerenciamento ...
Na HYDAC estamos preparados para desenvolver sua próxima geração de máquinas e implementos. Nossos especialistas vão criar soluções diferenciadas, de baixa complexidade e alta performance juntamente com você. Aplicações móveis Os principais desafios ...
O monitoramento constante da temperatura determina todos os aspectos da vida cotidiana: onde quer que movimento e energia estejam envolvidos, o gerenciamento térmico é a chave para o sucesso. Você pode confiar no know-how de gerenciamento térmico da ...
Seja na produção de hidrogênio, em estações de abastecimento de hidrogênio ou sistemas de células de combustível para aplicações móveis e industriais — a HYDAC está disponível como especialista em fontes de energia alternativas. Como parte disso, ofe ...
A eletrificação de máquinas industriais é uma tendência global. No contexto brasileiro, é alinhada perfeitamente com as demandas crescentes por soluções mais sustentáveis e eficientes. Por isso, a introdução da nova linha de Eletrificação representa ...
Um banho em temperaturas alternadas: nas plantas de têmpera, os materiais são aquecidos e depois resfriados. O objetivo é mudar a estrutura do material. A HYDAC fornece as soluções de produtos adequadas para manter seus sistemas de têmpera operando d ...
Espera-se que a automação aumente a produtividade das máquinas-ferramenta, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência energética e o custo-benefício. Para atender aos requisitos cada vez mais complexos dos clientes e usuários finais, os fabricantes d ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia