Resultados da busca por: 'FLKS'
73
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
O FWKS é um sistema compacto de refrigeração por água/fluido para circuitos de refrigeração e lubrificação. Ele é composto de um trocador de calor de placas, um tanque com uma bomba de circulação e acessórios adicionais.<p>O FWKS é usado principalmente como um circuito intermediário com controle de temperatura. A vantagem de um circuito intermediário é que o sistema ou as peças que estão sendo resfriadas não entram em contato com o próprio refrigerante, o que ajuda a evitar que o sistema seja contaminado ou corroído.<br />O FWKS é um sistema compacto de refrigeração por água/fluido para circuitos de refrigeração e lubrificação. Ele é composto de um trocador de calor de placas, um tanque com uma bomba de circulação e acessórios adicionais.</p><p>O FWKS é usado principalmente como um circuito intermediário com controle de temperatura. A vantagem de um circuito intermediário é que o sistema ou as peças que estão sendo resfriadas não entram em contato com o próprio refrigerante, o que ajuda a evitar que o sistema seja contaminado ou corroído.</p>
Módulo
Refrigeração eficiente por líquido usando ar ambiente com sistemas de refrigeração líquido/ar da HYDAC<ul><li class="li-square">Projeto compacto e leve graças à carcaça de plástico do tanque</li><li class="li-square">Eficiência energética usando acionamentos otimizados e dissipação direta de calor no ambiente</li><li class="li-square">Com ventiladores com velocidade controlada para manter a temperatura do meio operacional com uma diferença fixa em relação à temperatura ambiente</li></ul>
10.3583555
9.955866
6
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
O uso da indução para usinar componentes e peças está em alta, e não sem razão. Esse método é acima de tudo rápido, confiável e replicável, e há muitas possibilidades de aplicações. As peças podem ser pré-aquecidas e unidas, soldadas, endurecidas o ...
Espera-se que a automação aumente a produtividade das máquinas-ferramenta, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência energética e o custo-benefício. Para atender aos requisitos cada vez mais complexos dos clientes e usuários finais, os fabricantes d ...
O monitoramento constante da temperatura determina todos os aspectos da vida cotidiana: onde quer que movimento e energia estejam envolvidos, o gerenciamento térmico é a chave para o sucesso. Você pode confiar no know-how de gerenciamento térmico da ...
Mais da metade dos consumidores busca uma produção sustentável e com conservação de recursos ao comprar produtos alimentícios. A HYDAC entende as exigências do mercado de alimentos e bebidas e lhe dá suporte com componentes inovadores, sistemas custo ...
Os trocadores de calor são dispositivos desenvolvidos para transferir calor de um fluido para outro, sem que esses fluidos entrem em contato direto entre si.
A função principal desses dispositivos é facilitar a troca térmica entre dois fluidos, ...
Usamos nosso know-how para orientar você através dos vários desafios enfrentados por suas servoprensas e prensas mecânicas. Confiável, inovador, específico para o cliente — a HYDAC oferece um pacote abrangente de produtos e serviços com soluções pers ...
2
Resultados
na categoria
Downloads
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Sistemas de refrigeração
Sistema de refrigeração de fluidos e água
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Sistemas de refrigeração
Sistema de refrigeração de fluidos e água
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(1.79 MB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia