Resultados da busca por: 'Série AC-MS'
4
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<div>Para registrar a vazão em máquinas e plantas, a HYDAC ELECTRONIC oferece vários transdutores de vazão e fluxostatos.</div><div><p>Os transdutores de vazão da série EVS 3000 funcionam de acordo com o princípio da turbina (detecção da velocidade de rotação de um rotor através da corrente). Conforme a execução existem furações de conexão adicionais para transdutores medidores de pressão e/ou temperatura. Os monitores de fluxo/transdutores de fluxo da série HFS 2000/HFT 2000 são baseados em um princípio de medição de flutuação independente da posição. Transdutor de vazão eletrônico para aplicações gerais: </p><ul><li>EVS 3100 (para óleos/meios viscosos)<br /></li><li>EVS 3110 (para meios à base de água)</li><li>HFT 2100 (para óleos/meios viscosos)<br /></li></ul><p> Fluxostatos eletromecânicos para aplicações gerais:</p><ul><li>HFS 2100 (para óleos/meios viscosos)<br /></li><li>HFS 2500 (para água/meios à base de água)</li><li>HFS 250 (para água/lubrificantes de refrigeração à base de água)<br /></li></ul><p><br /> Transdutor de vazão eletrônico para aplicações em ambientes potencialmente explosivos:</p><ul><li> HFT 3100 (invólucro à prova de chamas)<br /></li><li>HFT 3110 (versão muito segura)</li></ul></div>
Categoria de produto
Processo com filtro de manga<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Separação contínua de sólidos de meios de baixa viscosidade</li><li class="libreak">Fluxo volumétrico de dentro para fora</li><li class="libreak">O lábio de vedação garante vedação sem desvio</li><li class="libreak">Colarinho de vedação de polipropileno</li><li class="libreak">Anel de suporte de aço inoxidável opcional</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">As impurezas separadas podem ser eliminadas juntamente com o filtro de manga</li><li class="libreak">Vários filtros de manga podem ser dispostos em paralelo para lidar com fluxos de grande volume</li><li class="libreak">Os filtros de manga podem ser desligados individualmente como uma opção para garantir a filtração contínua</li><li class="libreak">Estrutura de base ajustável em série</li></ul>
Categoria de produto
<p>Pressostatos eletrônicos oferecem inúmeras vantagens em comparação com pressostatos mecânicos e manômetros de contato. Eles impressionam com sua maior precisão, isenção de desgaste, estabilidade de longo prazo, operação mais fácil e o alto número de ciclos de comutação.</p><p>Série</p><p>sem indicador do valor medido</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, para sistemas hidráulicos móveis e estacionários, configurada de fábrica ou programáveis,<br /> dependendo da versão para ambientes potencialmente explosivos com homologações ATEX, CSA, IECEx</li><li> EDS 810, para aplicações em série nos setores industrial e móvel, configurado de fábrica,<br /> com homologação ECE para tráfego rodoviário público, interface IO-Link opcional</li><li> EDS 820 com interface IO-Link</li><li> EDS 710, para aplicações em série em áreas industriais e móveis com espaço de instalação reduzido, extremamente pequeno, projeto compacto, configurado de fábrica</li><li> EDS 410, para aplicações em série, programáveis ou de fábrica<br /></li></ul><p> com indicador do valor medido </p><ul><li>EDS 8000, navegação no menu de acordo com VDMA, 1 ou 2 saídas de comutação de transistor PNP,<br /> display digital de 4 dígitos, display de comutação multicolorido, classe de proteção IP 67</li><li>EDS 3000, rotativo no eixo longitudinal e display, 4 dígitos. Display LED, indicação em bar, psi<br /> ou MPa, ajustável por botão, dependendo da versão<br /> - em conformidade com Desina<br /> - com diafragma embutido</li><li>EDS 300 , Display LED de 3 dígitos, ajustável via teclado de membrana</li><li>EDS 300, para construção naval e offshore, com homologações do<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, manômetro ou dispositivo embutido no painel frontal, display LED de 4 dígitos,<br /> 2 saídas de relé, ajustáveis via teclado de membrana</li><li> EDS 1700, 4 saídas de relé, display LED de 4 dígitos, muitas funções adicionais,<br /> ajustável via teclado de membrana</li></ul><p> Tecnologia</p><ul><li> Medidor de tensão de filme espesso no diafragma cerâmico (faixa de baixa pressão)</li><li> Medidor de tensão de filme fino no diafragma de aço inoxidável (faixa de baixa e alta pressão)</li></ul><p>Faixas de pressão padrão</p><ul><li> Entre 0 .. 1 e 0 .. Pressão relativa de 600/1000 bar, dependendo da versão</li><li>Pressão absoluta de até 2,5 bar</li><li> Ajuste também em PSI e MPa</li><li>Outras faixas de pressão e ajustes especiais conforme solicitação</li></ul>
Categoria de produto
<p><strong>DESAFIO:</strong> a contaminação por partículas na água de processo e outros fluidos de serviço aceleram o desgaste dos componentes do sistema, tubos e conexões. Além disso as contaminações existentes nestes fluidos comprometem a qualidade dos produtos finais Para proteção da infraestrutura operacional e para a garantia de intervalos de manutenção breves, um sistema de filtração para a remoção de matéria sólida de fluidos operacionais é imprescindível.</p><p><strong>SOLUÇÃO:</strong> nossos filtros de retrolavagem automáticos da série HYDAC AutoFilt® provaram seu valor na engenharia de processos. Eles impressionam com uma estrutura otimizada de fluxo e, graças ao seu projeto flexível, podem ser facilmente instalados em sistemas existentes e novos. Muitos operadores de usinas de energia, estações de tratamento de esgoto e fábricas, bem como empresas de tratamento de água, contam há anos com esses filtros confiáveis. Ao longo dos anos, expandimos continuamente nossa linha de produtos e oferecemos vários conceitos de filtro de retrolavagem para uma ampla variedade de aplicações.</p><p><strong>Conservação de recursos</strong><strong>através do uso de filtros de retrolavagem automáticos:</strong> a filtração é geralmente uma das etapas mais importantes nos processos de tratamento de vários estágios, pois tem uma influência decisiva na eficiência econômica dos principais processos e pós-tratamento a jusante. Os operadores da planta e o meio ambiente se beneficiam igualmente do uso de nossos filtros:</p><ul><li class="li-square">Materiais filtrantes regeneráveis</li><li class="li-square">Maior vida útil dos componentes do sistema a jusante</li><li class="li-square">Baixo consumo de energia</li><li class="li-square">Maior segurança do processo</li><li class="li-square">Qualidade garantida</li></ul>
1
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
Em 2024, a 29ª edição da Agrishow será realizada de 29 de abril a 3 de maio, em Ribeirão Preto, São Paulo. E a HYDAC confirma mais uma vez a sua participação no evento, solidificando seu papel como líder em soluções avançadas para essa indústria. Dur ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia