Resultados da busca por: 'AC-MS'
22
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
aplicações gerais<ul><li>para água/meios à base de água</li></ul>
Categoria de produto
Para aplicações em ambientes potencialmente explosivos<ul><li>para água/meios à base de água</li><li>projeto muito seguro</li></ul>
Categoria de produto
<div>Para registrar a vazão em máquinas e plantas, a HYDAC ELECTRONIC oferece vários transdutores de vazão e fluxostatos.</div><div><p>Os transdutores de vazão da série EVS 3000 funcionam de acordo com o princípio da turbina (detecção da velocidade de rotação de um rotor através da corrente). Conforme a execução existem furações de conexão adicionais para transdutores medidores de pressão e/ou temperatura. Os monitores de fluxo/transdutores de fluxo da série HFS 2000/HFT 2000 são baseados em um princípio de medição de flutuação independente da posição. Transdutor de vazão eletrônico para aplicações gerais: </p><ul><li>EVS 3100 (para óleos/meios viscosos)<br /></li><li>EVS 3110 (para meios à base de água)</li><li>HFT 2100 (para óleos/meios viscosos)<br /></li></ul><p> Fluxostatos eletromecânicos para aplicações gerais:</p><ul><li>HFS 2100 (para óleos/meios viscosos)<br /></li><li>HFS 2500 (para água/meios à base de água)</li><li>HFS 250 (para água/lubrificantes de refrigeração à base de água)<br /></li></ul><p><br /> Transdutor de vazão eletrônico para aplicações em ambientes potencialmente explosivos:</p><ul><li> HFT 3100 (invólucro à prova de chamas)<br /></li><li>HFT 3110 (versão muito segura)</li></ul></div>
Categoria de produto
aplicações gerais<ul><li>para meios à base de água</li></ul>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
1
Resultado
na categoria
Downloads
Air Cooler Industry AC-MS Modular Systems
Refrigeradores de ar
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(3.54 MB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia