Resultados da busca por: 'Trocador de calor'
10
Resultados
na categoria
Produtos
Trocadores de calor de placas soldadas<br />As placas do trocador de calor de aço inoxidável são soldadas com cobre por padrão e podem suportar pressões de até 30 bar. <br />- Fácil de reparar e manter graças à autolimpeza altamente eficiente baseada no fluxo turbulento nas aberturas de fluxo <br />- Capacidade de resfriamento eficiente combinada com baixo consumo de água fria<br />- Ampla variedade de aplicações, inclusive para meios agressivos ou com placas duplas para evitar que os meios entrem em contato uns com os outros
Módulo
<div><p>Trocador de calor série PTK (suporte de bomba elástico com radiador óleo-ar)</p></div><div><ul><li>para tamanho PTK-2001.. até PTK-3501</li><li> Elemento de arrefecimento feito de alumínio</li><li>Conexões de entrada e saída com rosca G3/4"</li><li> Vedação plana</li><li>Pressão operacional máx. 16 bar</li><li>Temperatura do óleo máx. permissível +100 °C</li><li>A máxima diferença de temperatura entre entrada de óleo e temperatura de ambiente não deve ultrapassar 50 °C</li><li>Inclusive instrução de montagem, operação e manutenção</li></ul></div>
Categoria de produto
<p>Os trocadores de calor de placas consistem em uma pilha de placas de troca de calor estampadas que são soldadas ou fixadas em uma estrutura com gaxetas. O meio flui nos espaços entre as placas, onde o meio quente (que será resfriado) se alterna com o meio frio. <br />Com o seu design compacto, seu fluxo altamente turbulento e o princípio de contrafluxo, eles geram níveis extremamente altos de recuperação de calor. É possível obter harmonizações de temperatura de até 1 K.</p>
<p>As unidades de filtro de refrigeração por circulação (Circulation cooling filter units ou UCF) são sistemas compactos compostos de bomba de impulso, filtro e trocador de calor de placas para resfriar circuitos de filtração no fluxo de desvio. A refrigeração e a filtração contínuas no fluxo de desvio podem prolongar significativamente a vida útil do óleo e do sistema hidráulico.</p><p>- Temperatura constante (independentemente dos tempos de ciclo do sistema hidráulico)<br />- Vazões consistentes<br />- Evita picos de pressão no trocador de calor<br />- O elemento filtrante pode ser trocado sem desligar o sistema hidráulico</p><p>Refrigeração e lubrificação de caixas de engrenagens<br />UCF com bomba de engrenagens, filtro de comutação dupla e trocador de calor de placas.<br />Uma válvula de desvio térmica garante que o sistema possa ser iniciado mesmo em baixas temperaturas.<br />Um sistema de controle de fluxo de água também pode ser instalado para garantir a temperatura constante do óleo. Isso fornece ao trocador de calor de placas a quantidade certa de água necessária para atingir a temperatura desejada do óleo.</p>
20
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Uma das maiores produtoras e exportadoras de papéis do Brasil apresentava problemas de vazamentos por corrosão no trocador de calor de uma linha de fibras.
Esses vazamentos por corrosão podem ser causados por diversos fatores, como corros ...
Os trocadores de calor são dispositivos desenvolvidos para transferir calor de um fluido para outro, sem que esses fluidos entrem em contato direto entre si.
A função principal desses dispositivos é facilitar a troca térmica entre dois fluidos, ...
Conteúdo relacionado As mudanças climáticas estão causando um número crescente de ondas de calor em todo o mundo, com graves consequências econômicas e na saúde. Nesses dias mais quentes, a situação fica complicada para as empresas de manufatura. Al ...
Para a indústria de Papel e Celulose, a quebra de produção pode representar a perda de milhões em faturamento. Atuando na indústria de Papel e Celulose, um de nossos clientes — que já mantinha uma relação com a HYDAC Brasil para o monitoramento dos s ...
Com a transição para a energia alternativa, o futuro da tecnologia de bancada de testes trará muitos novos desafios. Isso levará a um aumento na complexidade dos requisitos de teste. Ao mesmo tempo, os tempos de desenvolvimento e implementação s ...
Explore outros artigos da revista Entre em contato conosco agora Reduza a manutenção dispendiosa com a solução de sistema HYDAC A demanda por plataformas conversoras está maior do que nunca. Motivo: a distância entre os parques eólicos e a costa aum ...
Por conta do tema da proteção climática, a indústria automotiva vem enfrentando grandes desafios. Com a indústria em estado de mudança e a conversão gradual para a eletromobilidade, vem aumentando a pressão para tornar toda a cadeia de suprimentos ma ...
Mais artigos sobre esse tema Como remover verniz: Assista ao vídeo agora Sua proteção de sistema para hidráulica e lubrificação Verniz em sistemas hidráulicos e sistemas de lubrificação Produtos de degradação de óleo em sistemas hidráulicos e siste ...
2
Resultados
na categoria
Downloads
Plate Heat Exchangers
Refrigeração líquida
Trocador de calor de placas
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Refrigeração líquida
Trocador de calor de placas
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(445 KB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia