Resultados da busca por: 'Trocadores de calor/elementos de refrigeração'
2
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
A refrigeração a ar é um método conveniente de dissipar a perda de calor de sistemas industriais e móveis.<br />O meio a ser resfriado, geralmente óleo ou uma mistura de água e glicol, flui por um trocador de calor. Um ventilador aspira o ar ambiente e o alimenta através do elemento de refrigeração. A diferença de temperatura faz com que ocorra uma troca de calor, em que o ar mais frio absorve o calor do meio e o libera de volta para a atmosfera.<br />Isso permite que o meio seja resfriado a alguns graus Celsius acima da temperatura ambiente.<br />Na HYDAC, você encontrará a unidade de refrigeração a ar ideal para atender às suas necessidades, desde refrigeradores padrão até grandes refrigeradores para uso no setor de energia ou até mesmo refrigeradores personalizados para máquinas móveis.
<p>As unidades de filtro de refrigeração por circulação (Circulation cooling filter units ou UCF) são sistemas compactos compostos de bomba de impulso, filtro e trocador de calor de placas para resfriar circuitos de filtração no fluxo de desvio. A refrigeração e a filtração contínuas no fluxo de desvio podem prolongar significativamente a vida útil do óleo e do sistema hidráulico.</p><p>- Temperatura constante (independentemente dos tempos de ciclo do sistema hidráulico)<br />- Vazões consistentes<br />- Evita picos de pressão no trocador de calor<br />- O elemento filtrante pode ser trocado sem desligar o sistema hidráulico</p><p>Refrigeração e lubrificação de caixas de engrenagens<br />UCF com bomba de engrenagens, filtro de comutação dupla e trocador de calor de placas.<br />Uma válvula de desvio térmica garante que o sistema possa ser iniciado mesmo em baixas temperaturas.<br />Um sistema de controle de fluxo de água também pode ser instalado para garantir a temperatura constante do óleo. Isso fornece ao trocador de calor de placas a quantidade certa de água necessária para atingir a temperatura desejada do óleo.</p>
20
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Os trocadores de calor são dispositivos desenvolvidos para transferir calor de um fluido para outro, sem que esses fluidos entrem em contato direto entre si.
A função principal desses dispositivos é facilitar a troca térmica entre dois fluidos, ...
Explore outros artigos da revista Entre em contato conosco agora Reduza a manutenção dispendiosa com a solução de sistema HYDAC A demanda por plataformas conversoras está maior do que nunca. Motivo: a distância entre os parques eólicos e a costa aum ...
Conteúdo relacionado As mudanças climáticas estão causando um número crescente de ondas de calor em todo o mundo, com graves consequências econômicas e na saúde. Nesses dias mais quentes, a situação fica complicada para as empresas de manufatura. Al ...
Por conta do tema da proteção climática, a indústria automotiva vem enfrentando grandes desafios. Com a indústria em estado de mudança e a conversão gradual para a eletromobilidade, vem aumentando a pressão para tornar toda a cadeia de suprimentos ma ...
Com a transição para a energia alternativa, o futuro da tecnologia de bancada de testes trará muitos novos desafios. Isso levará a um aumento na complexidade dos requisitos de teste. Ao mesmo tempo, os tempos de desenvolvimento e implementação s ...
Mais artigos sobre esse tema Como remover verniz: Assista ao vídeo agora Sua proteção de sistema para hidráulica e lubrificação Verniz em sistemas hidráulicos e sistemas de lubrificação Produtos de degradação de óleo em sistemas hidráulicos e siste ...
O monitoramento constante da temperatura determina todos os aspectos da vida cotidiana: onde quer que movimento e energia estejam envolvidos, o gerenciamento térmico é a chave para o sucesso. Você pode confiar no know-how de gerenciamento térmico da ...
Seja na produção de hidrogênio, em estações de abastecimento de hidrogênio ou sistemas de células de combustível para aplicações móveis e industriais — a HYDAC está disponível como especialista em fontes de energia alternativas. Como parte disso, ofe ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia