Resultados da busca por: 'FWKS'
2
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
O FWKS é um sistema compacto de refrigeração por água/fluido para circuitos de refrigeração e lubrificação. Ele é composto de um trocador de calor de placas, um tanque com uma bomba de circulação e acessórios adicionais.<p>O FWKS é usado principalmente como um circuito intermediário com controle de temperatura. A vantagem de um circuito intermediário é que o sistema ou as peças que estão sendo resfriadas não entram em contato com o próprio refrigerante, o que ajuda a evitar que o sistema seja contaminado ou corroído.<br />O FWKS é um sistema compacto de refrigeração por água/fluido para circuitos de refrigeração e lubrificação. Ele é composto de um trocador de calor de placas, um tanque com uma bomba de circulação e acessórios adicionais.</p><p>O FWKS é usado principalmente como um circuito intermediário com controle de temperatura. A vantagem de um circuito intermediário é que o sistema ou as peças que estão sendo resfriadas não entram em contato com o próprio refrigerante, o que ajuda a evitar que o sistema seja contaminado ou corroído.</p>
13.393137
10
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Por conta do tema da proteção climática, a indústria automotiva vem enfrentando grandes desafios. Com a indústria em estado de mudança e a conversão gradual para a eletromobilidade, vem aumentando a pressão para tornar toda a cadeia de suprimentos ma ...
O uso da indução para usinar componentes e peças está em alta, e não sem razão. Esse método é acima de tudo rápido, confiável e replicável, e há muitas possibilidades de aplicações. As peças podem ser pré-aquecidas e unidas, soldadas, endurecidas o ...
Conteúdo relacionado As mudanças climáticas estão causando um número crescente de ondas de calor em todo o mundo, com graves consequências econômicas e na saúde. Nesses dias mais quentes, a situação fica complicada para as empresas de manufatura. Al ...
Com a transição para a energia alternativa, o futuro da tecnologia de bancada de testes trará muitos novos desafios. Isso levará a um aumento na complexidade dos requisitos de teste. Ao mesmo tempo, os tempos de desenvolvimento e implementação s ...
O monitoramento constante da temperatura determina todos os aspectos da vida cotidiana: onde quer que movimento e energia estejam envolvidos, o gerenciamento térmico é a chave para o sucesso. Você pode confiar no know-how de gerenciamento térmico da ...
Mais da metade dos consumidores busca uma produção sustentável e com conservação de recursos ao comprar produtos alimentícios. A HYDAC entende as exigências do mercado de alimentos e bebidas e lhe dá suporte com componentes inovadores, sistemas custo ...
Os trocadores de calor são dispositivos desenvolvidos para transferir calor de um fluido para outro, sem que esses fluidos entrem em contato direto entre si.
A função principal desses dispositivos é facilitar a troca térmica entre dois fluidos, ...
Usamos nosso know-how para orientar você através dos vários desafios enfrentados por suas servoprensas e prensas mecânicas. Confiável, inovador, específico para o cliente — a HYDAC oferece um pacote abrangente de produtos e serviços com soluções pers ...
2
Resultados
na categoria
Downloads
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Sistemas de refrigeração
Sistema de refrigeração de fluidos e água
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(1.14 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Sistemas de refrigeração
Sistema de refrigeração de fluidos e água
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(1.79 MB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia