Sistema hidráulico central sob medida

Sistema hidráulico central para cada aplicação
A combinação de funções complexas em uma carcaça, perfeitamente adaptada ao espaço de instalação disponível, com a opção de funções adicionais de montagem em flange, é uma grande vantagem desta solução.
Os blocos hidráulicos centrais personalizados são geralmente feitos de núcleos fundidos e fornecidos por nós totalmente equipados e testados.   O sistema hidráulico central substitui várias carcaças de válvula com muitas conexões de rosca, tubos e mangueiras. Assim, as fontes de erros são reduzidas e os pontos de vazamento são evitados. Além disso, o custo de montagem pode ser reduzido significativamente. A eficiência energética de todo o sistema pode ser melhorada por meio de dutos otimizados e as baixas quedas de pressão resultantes.
Em geral, o sistema hidráulico central é a solução mais econômica para a respectiva aplicação.

Vantagens:

  • Espaço de instalação otimizado
  • Alta eficiência energética
  • Redução de pontos de vazamento
  • Projeto com custo otimizado
  • Tudo em um só lugar

O conceito de hidráulica central pode ser utilizado em todos os segmentos.

Leia mais Mostre menos