Resultados da busca por: 'Controles de tirantes'
5
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
Controle de pressão simples: confie em nossa tecnologia de acionamento HYDAC para sua solução ideal e conheça nossa unidade de alimentação de pressão totalmente montada, testada e configurada. Para uso universal sempre que for necessário um fornecimento de pressão constante ou pressões variáveis durante o ciclo da máquina.
22.85275
Módulo
<p>A ConditionSensor Interface CSI-C-11 é usada para converter sinais digitais de sensores (Hydac Sensor Interface HSI) em um protocolo de rede (HSI TCP/IP ou Modbus<sup>®</sup> TCP), que pode ser transmitida tanto com fio (LAN) quanto sem fio (W-LAN) para dispositivos finais fixos (por exemplo, Desktop PC) e móveis (por exemplo, Smartphone).<br /> Além disso, a CSI-C-11 pode ser utilizada como registrador de dados.</p><ul><li>2 canais de entrada para sensores HYDAC SMART</li><li>Conexão direta dos sensores via conector de encaixe M12x1</li><li>Conexão à rede através da bucha M12</li><li>Transmissão sem fio e exibição de leituras do sensor via W-LAN e FluMoS / FluMoS móvel</li><li>Armazenamento de dados de medição no CSI-C-11 com data e hora (registrador de dados)</li><li>Possibilidade de parametrização da interface via W-LAN e FluMoS móvel</li><li>Placa de montagem integrada para montagem na parede ou diretamente no CSM-E</li><li>Alto grau de proteção com IP 66, não é necessária instalação de gabinete de controle</li></ul>
<div>A unidade MobileFiltration MFU 15 serve como unidade móvel de assistência para o enchimento de sistemas hidráulicos, lavagem de instalações hidráulicas pequenas assim como para a limpeza em fluxo secundário. Tanto contaminação por partículas sólidas como também água em estado livre podem ser removidos através dos elementos filtrantes. O MFU15 também pode ser equipado com um opcional Sensor de Contaminação CS 1000. Ele permite um monitoramento simultâneo da contaminação por partículas sólidas no óleo. A emissão da pureza de óleo é efetuado segundo ISO, SAE ou NAS.</div><div><ul><li> Melhor vida útil de componentes e filtros de sistema</li><li> Aumento da vida útil do óleo</li><li> Maior disponibilidade de máquinas</li><li> De simples operabilidade</li><li> Projeto compacto</li><li> Proteção integrada contra funcionamento em seco</li></ul></div>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia