Suspensão da lança
As unidades de estabilização de elevação HSE estão disponíveis em diferentes tamanhos e projetos para uso em veículos com engrenagem de elevação, como carregadeiras de rodas, dispositivos de manuseio, guindastes etc. O HSE reduz as vibrações de inclinação nos veículos.
Com o HSE, a linha de suporte de carga é conectada a um ou mais acumuladores hidropneumáticos. O acumulador atua como uma mola hidropneumática e, assim, separa as oscilações da carga do resto do veículo e, portanto, também do motorista. O projeto do acumulador é feito junto com o cliente para o respetivo veículo, para que possamos alcançar sempre o ajuste ideal da máquina.
Vantagens
- Maiores velocidades de transporte e deslocamento
- Maior capacidade de manuseio
- Comportamento mais estável da direção
- Distâncias de frenagem mais curtas
- Maior conforto
- Cargas mecânicas mais baixas
- Tempos de parada menores
- Conformidade com as diretrizes de segurança ocupacional
- Pressão de armazenagem sempre no nível de carga
- Nenhum movimento da engrenagem de elevação quando a suspensão estiver ligada
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.