Suspensão de eixos
A crescente complexidade dos veículos e as exigências de maior desempenho exigem sistemas inteligentes que facilitem o trabalho e garantam a segurança e estabilidade na direção. A suspensão do eixo do veículo também contribui para isso. A integração de uma mola hidropneumática no eixo do veículo reduz a inclinação da carroceria do veículo nas curvas, aumentando assim a estabilidade de direção, por exemplo.
A implementação das suspensões nos eixos depende da máquina. A escolha da melhor opção entre suspensão dianteira, suspensão traseira ou suspensão total pode depender do tipo de veículo. Critérios de direção como a estabilidade necessária, segurança, conforto desejado ou a distribuição de carga do veículo são levados em consideração. Portanto, o projeto de um sistema de suspensão de eixo pode variar consideravelmente, por exemplo, para um trator, um veículo comercial leve ou um pulverizador.
A suspensão hidropneumática de eixo oferecida pela HYDAC tem várias vantagens para o seu veículo:
- Através do uso direcionado da tecnologia de válvula adequada, os eixos ativos X, Y, Z podem ser influenciados positivamente
- Isso lhe dá o conforto necessário em suas máquinas nas vibrações de inclinação, estabilização de rolo e suspensão vertical
- O controle de nível permite compressão constante e deslocamento de retorno, o que contribui para o conforto na direção independentemente da carga
Para o seu veículo, isso significa:
- Melhoria na segurança de direção e estabilidade direcional
- Melhoria das propriedades de direção
- Aumento das velocidades de transporte e trabalho
- Melhoria do conforto ao dirigir
- Melhoria na ergonomia física do motorista
- Entre em contato conosco!
Fale conosco! Oferecemos um pacote completo e descomplicado.
- Os elementos principais do nosso sistema de suspensão consistem em componentes hidráulicos e eletrônicos e o software correspondente.
- Temos todos os componentes principais internamente e os coordenamos.
- Entendemos o veículo e a aplicação
- Fazemos análises extensas para você (simulação, testes em bancada de teste e da máquina no campo), realizamos a parametrização e a colocação em funcionamento
- Da primeira ideia à produção em série, você pode confiar em nós