Resultados da busca por: 'Módulos de software'
4
Resultados
na categoria
Produtos
Módulo
O módulo de interface de monitoramento de condições CSI-B-2 é outro segmento do conceito de monitoramento de condições da HYDAC que conecta o nível do sensor com o nível de interpretação. Ele é um dispositivo eletrônico universal para converter o sinal HSI dos sensores HYDAC SMART em um sinal de PC padronizado. Isso significa que os dados e valores medidos do sensor SMART conectado podem ser lidos diretamente utilizando o software para PC HYDAC “CMWIN” e o software de monitoramento de fluidos FluMoS. Também é possível ler a memória de longo prazo e fazer configurações e parametrizações no sensor conectado (as opções de configuração dependem do sensor). O sinal HSI pode ser convertido em um sinal RS 232 ou RS 485. O CSI-B-2 pode ser conectado a qualquer PC através da interface RS 232 (e qualquer adaptador USB RS 232 adicional disponível comercialmente). Também é possível conectar a sistemas de controle e/ou bus de nível superior através da interface RS 485 e módulos de acoplamento adicionais correspondentes. <ul><li>1 canal de entrada para sensores HYDAC SMART</li><li>Conexão direta do sensor através de terminais de parafuso</li><li>Exibição da interface ativa via LED (RS 232/RS 485)</li><li>Modelo de projeto compacto</li><li>Adequado para montagem em trilho DIN</li><li>Classe de proteção IP 40</li></ul>
Módulo
<div><p>No Sistema de Monitoramento de Fluido FluidMonitoring System FMS trata-se de um módulo pronto para conexão Plug & Work para a medição e monitoramento de </p><ul><li> Contaminação por substâncias sólidas,</li><li> saturação de água e</li><li> Temperatura</li></ul><p> de fluidos hidráulicos e lubrificantes. Os valores de medição podem simplesmente serem visualizados no Display integrado ou, como sinal de 4 ... 20 mA, retransmitidos para um CLP. Adicional é possível retransmitir os valores de medição para um PC através do USB Pendrive fornecido junto e em seguida processar e avaliar os mesmos mediante MS Excel ou FluidMonitoring Software FluMoS, próprio da HYDAC. O FMS possibilita o armazenamento de até 60.000 valores de medição com referência ao tempo (isto quer dizer, registro de dado através de um espaço de tempo de meio ano com medição numa cadência de 5 em 5 minutos). Para a aplicação na hidráulica estacionária de prensas, máquinas injetoras de plástico, máquinas de papel, em usinas de aço e geradoras de energia, etc.</p></div><div><ul><li>Módulo ligar e operar - Plug & Work</li><li> De simples operabilidade</li><li> Manutenção orientada nas condições</li><li> Detecção precoce de alteração da pureza do óleo bem como saturação de água</li></ul></div>
<table><tr><td>Os sistemas de gerenciamento térmico da bateria (BTMS) garantem que a temperatura da bateria permaneça dentro da faixa ideal. Além disso, outras funções podem ser integradas para aquecer ou refrigerar a cabine do motorista. Um sistema compacto para controlar a temperatura da bateria e proporcionar uma agradável sensação de bem-estar no compartimento do passageiro.<br /> • O desempenho da bateria é estabilizado<br /> • A vida útil da bateria é mantida<br /> • Temperaturas internas agradáveis na cabine<br /><br /> • Equipamento básico<br /> • Capacidade de refrigeração de 5 a 10 kW<br /> • Temperatura ambiente de -20 a +60°C<br /> • Tensão de 450 a 850 V DC + 24 V DC<br /> • Comunicação via interface CAN<br /> • Inclinação e ângulos de inclinação a 30° como padrão<br /> .<br /> • Projete seu próprio BTMS<br /> • Padronizado, mas adaptável de forma modular: compilação de opções em um sistema modular<br /> • Adaptações flexíveis de carcaça e conector<br /> • Know-how da HYDAC com um controlador desenvolvido internamente incluindo software padrão<br /> • Uso de um refrigerante orientado para o futuro com um potencial de gás de efeito estufa muito baixo (GWP 4)<br /> • Sistema de refrigeração confiável em inclinações de até 45°, bem como em temperaturas ambiente baixas e altas.</td></tr></table>
10.525393
20
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Explore outros artigos da revista HYDAC Info A HYDAC encontrará a solução específica para o seu desafio de acionamento. Confira você mesmo: baixe o catálogo de produtos EHCD agora e obtenha um panorama detalhado da nossa linha de produtos.
Baixar ca ...
Produtos de software, drivers de dispositivos e instruções Drivers e software Software FluidMonitoring FluMoS light O software de monitoramento de fluido FluMoS Light é um software para leitura, indicação e processamento de dados de sensores de flui ...
As máquinas móveis são tão diversas quanto os requisitos que precisam atender. Os especialistas da HYDAC oferecem as soluções certas para esta indústria – graças aos nossos componentes de sistema testados e aprovados, podemos trabalhar de forma trans ...
A HYDAC possui uma linha completa em componentes hidráulicos e eletrônicos para atender todo o mercado de elevação e movimentação de carga. Essas máquinas necessitam muito mais que força e alta precisão, elas devem ser responsivas e potentes, além co ...
As empresas estão sob crescente pressão para desenvolver. Se você deseja permanecer competitivo, não precisa apenas ser inovador. O tempo de comercialização rápido é uma prioridade. A HYDAC auxilia você com isso como parceira de desenvolvimento de el ...
As funções auxiliares de assistência tornam o seu trabalho mais intuitivo, preciso e, acima de tudo, mais seguro. A HYDAC oferece a arquitetura de sistemas ideal para sua máquina móvel: da integração de diversos sistemas de assistência à automação, a ...
Explore outros artigos da revista Podemos trabalhar com você para aumentar a qualidade dos componentes que você produz! Maximizar a produção e manter a máxima qualidade é o objetivo de muitos proprietários de fábricas. Para conseguir isso, há algum ...
Sejam prensas de cerâmica, prensas de vinho, prensas de forjamento ou máquinas de fiação e máquinas de dobrar chapas - os requisitos em relação à operação sustentável de prensas hidráulicas e máquinas de conformação estão aumentando constantemente e ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia