Resultados da busca por: 'Elementos lógicos'
2
Resultados
na categoria
Produtos
Módulo
<div>As unidades da série FluidAqua Mobil FAM 10 funcionam com o princípio da desidratação a vácuo para separar a água livre e dissolvida, bem como os gases livres e dissolvidos dos fluidos hidráulicos e lubrificantes. Graças à tecnologia de elementos filtrantes off-line da HYDAC com alta capacidade de retenção de sujeira e desempenho de separação, as unidades são extremamente econômicas. Todas as unidades podem ser equipadas e controladas opcionalmente com tecnologia de medição para monitoramento contínuo do teor de água e da contaminação sólida. Opcionalmente, está disponível um aquecedor integrado para aumentar a capacidade de desidratação. O controlador lógico programável (PLC) da série S7 da Siemens utilizado em combinação com um painel operacional Siemens em vários idiomas garante um manuseio simples e seguro.</div><div><ul><li> Faixa de viscosidade: 15 ... 800 mm²/s</li><li> Capacidade de retenção de sujeira conforme a ISO 4572: 200 g</li><li> Vazão (com 50 Hz): ≈ 15 l/min</li><li> O menor teor de água residual, teor de gás e contaminação por partículas do fluido operacional levam a:<br /> - Maiores intervalos de troca de óleo<br /> - Maior vida útil dos componentes<br /> - Maior disponibilidade da máquina<br /> - Redução do custo do ciclo de vida (Life Cycle Cost ou LCC)</li></ul></div>
Módulo
<div>A série FluidAqua Mobil FAM 25/45/60/75/95 funciona com o princípio da desidratação a vácuo para separar a água livre e dissolvida, bem como gases livres e dissolvidos dos fluidos hidráulicos e lubrificantes. Graças à tecnologia de elementos filtrantes off-line da HYDAC com alta capacidade de retenção de sujeira e desempenho de separação, a unidade é extremamente econômica. Todas as unidades possuem um AquaSensor AS 1000 para monitoramento contínuo do teor de água e controle da unidade. Opcionalmente, pode ser integrado um sensor de partículas CS 1000 para monitoramento simultâneo de contaminação sólida. Para aumentar o desempenho de desidratação, fluidos altamente viscosos ou baixas temperaturas do fluido, pode ser integrado ou até mesmo adaptado um aquecedor. O uso de um controlador lógico programável (PLC) da série Siemens S7 em combinação com um painel de controle Siemens garante o manuseio simples e seguro em muitos idiomas.</div><div><ul><li> Vazões (com 50Hz): até aprox. 95 l/min</li><li> Pressão operacional 0 ... 4,5 bar</li><li> O menor teor de água residual, teor de gás e contaminação por partículas dos fluidos operacionais levam a:<br /> - Maiores intervalos de troca de óleo<br /> - Maior vida útil dos componentes<br /> - Maior disponibilidade da máquina<br /> - Redução do custo do ciclo de vida (Life Cycle Cost ou LCC)</li></ul></div>
15
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Treinamentos Técnicos HYDAC Como uma das mais importantes empresas globais de Automação Industrial, a HYDAC dispõe de alta tecnologia no segmento de óleo-hidráulica, o que lhe permite compartilhar com seus clientes e distribuidores uma vasta gama de ...
Treinamentos HYDAC Tecnologia Hidráulica I (H I) - Introdução Capacitar o participante a entender a lógica dos circuitos hidráulicos, identificando os principais componentes e interpretando suas funções. ObjetivoProfissionais de áreas técnicas (me ...
Treinamentos HYDAC Projetos Hidráulicos – Avançado (P II) Capacitar o participante a configurar e dimensionar circuitos hidráulicos de relativa complexidade, com cálculos teóricos e definição adequada de todos os componentes em função de caracterís ...
Referência no mercado de automação industrial, a HYDAC lançou um programa de treinamentos técnicos focados no segmento hidráulico, tal como já aconteceu no passado. Fruto da experiência de mais de 50 anos em hidráulica, o programa consiste de treze c ...
Treinamentos HYDAC Automação e Programação de CLP’s I (CLP I) Capacitar os profissionais para compreender sistemas de controle e automação e programar Controladores Lógicos Programáveis segundo a IEC 61131-3. Ambiente de programação CODESYS®. Obje ...
Treinamentos HYDAC Automação e Programação de CLP’s – Avançado (CLP II) – Foco em Máquinas Móveis Capacitar os profissionais a projetar e implementar Sistemas de Controle e Automação de máquinas móveis e programar Controladores Lógicos Programáveis ...
Otimize sua máquina móvel: com o EHC da HYDAC você pode configurar facilmente um sistema para controle da máquina móvel. Obtenha conselhos de nossos especialistas agora.
Entre em contato com os especialistas agora Funções de trabalho precisas ...
Treinamentos HYDAC Projetos Hidráulicos – Dimensionamento e Seleção (P I) Habilitar o participante a configurar e dimensionar circuitos hidráulicos elementares, escolhendo e/ou selecionando componentes a partir de dados técnicos obtidos em catálogo ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia