Resultados da busca por: 'Válvulas proporcionais'
16
Resultados
na categoria
Produtos
<div id="c6018"><div><div><div><p>A <strong>BIERI PDB-6I</strong> é uma válvula proporcional de alívio de pressão da série NG6 700 bar. Ela está disponível em uma versão de ação direta para vazões de meio e, em conjunto com um estágio principal, como uma válvula operada por piloto para vazões maiores. Ela pode ser controlada remotamente por vários amplificadores que permitem o controle de loop aberto e de loop fechado.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Pressão de operação</td><td>Até 700 bar</td></tr><tr><td>Vazão máx.</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Tamanho nom.</td><td>Tamanho 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
314.01477
313.45435
299.00027
20
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Artigos adicionais da revista Seja amigo da gravidade! Entre em contato com nossos especialistas para encontrar agora a tecnologia de válvula ideal para a função de descida por gravidade da sua empilhadeira, plataforma de trabalho elevatória ou mani ...
A solução perfeita para sua máquina móvel: a HYDAC oferece soluções de válvula que aumentam a eficiência da sua máquina de forma sustentável. Trabalhamos em colaboração com você para desenvolver componentes e sistemas eficientes, adaptados às suas ...
Leia mais artigos na nossa revista Soluções para seus requisitos de histerese, repetibilidade e velocidade: entre em contato com nossos especialistas para obter sua válvula industrial personalizada.
Entre em contato conosco agora Inovadora e persona ...
Soluções de válvulas dinâmicas, robustas e com economia de espaço para seu sistema de controle piloto Otimização de espaço Os sistemas de controle piloto exigem soluções hidráulicas que economizam espaço Limitações de peso e espaço restrito podem t ...
Explore outros artigos da revista Unidades de alimentação compactas e eficientes para plataformas aéreas, graças a compensadores de pressão e bombas duplas opcionais Ciclo de trabalho estendido Uma unidade perfeitamente projetada para cada aplicaçã ...
Treinamentos HYDAC Tecnologia de Automação Hidráulica I Capacitar o participante a interpretar a lógica de operação de componentes acionados por comandos elétricos/eletrônicos, bem como suas funções nos circuitos hidráulicos. ObjetivoProfissionais ...
Treinamentos Técnicos HYDAC Como uma das mais importantes empresas globais de Automação Industrial, a HYDAC dispõe de alta tecnologia no segmento de óleo-hidráulica, o que lhe permite compartilhar com seus clientes e distribuidores uma vasta gama de ...
No processo de corte de barras industriais, a precisão e a eficiência são prioridade. Essas características exigem um procedimento poderoso e dinâmico para garantir um corte exato das peças. Otimização de sistemas de corte HYDAC – sua parceira para s ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia