Resultados da busca por: 'HDM'
3455
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<div><p>Seja na construção naval ou em máquinas-ferramentas, guindastes móveis ou siderúrgicas, engenharia mecânica ou off-shore, proteção contra explosão ou aplicações de laboratório ou mesmo aplicações com o meio hidrogênio. Nossa extensa linha de produtos oferece o transmissor de pressão certo para suas aplicações.</p></div><div><p>Série</p><ul><li>HDA 4000, para hidráulica móvel e estacionária, diferentes interfaces ( CAN, HART),<br /> dependendo da versão<br /> para ambientes potencialmente explosivos com homologação ATEX, CSA, IECEx,<br /> para aplicações com segurança funcional aumentada de acordo com EN ISO 13849-1 (PL d Cat . 3),<br /> com diafragma embutido,<br /> para construção naval e offshore com homologações de:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 para o meio hidrogênio</li><li>HDA 4800, extremamente preciso, para siderúrgicas e laminadoras, aplicações de laboratório, bancadas de teste</li><li>HDA 7000, para aplicações em série no setor industrial e móvel com espaço de instalação reduzido,<br /> - projeto compacto<br /> - CANopen opcional<br /> - opcionalmente com diafragma embutido</li><li>HDA 8000, para aplicações em série no setor industrial e móvel<br /> - com homologação ECE para o tráfego rodoviário público<br /> - opcional para aplicações com segurança funcional aumentada de acordo com EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) ou DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, para uso em série em espaços de instalação extremamente pequenos<br /> - projeto pequeno e compacto<br /> - robusto<br /> - CANopen opcional / SAE J1939<br /> - Com interface IO-Link opcional<br /> - tecnologia “smart”<br /> </li></ul><p>opcional</p><ul><li> Medidores de tensão de filme espesso na membrana de cerâmica (área de baixa pressão)</li><li> Medidores de tensão de filme fino na membrana de aço inoxidável (área de baixa e alta pressão)</li></ul><p> Faixas de pressão padrão</p><p> Entre 0 .. 1 e 0 .. Pressão relativa de 600/2000 bar, dependendo da versão</p><ul><li>Pressão absoluta de até 2,5 bar</li><li> Ajuste também em PSI e MPa</li><li>Outras faixas de pressão ou ajustes especiais conforme solicitação</li></ul></div>
Categoria de produto
O aparelho indicador universal HDA 5500 oferece a possibilidade para a visualização e processamento dos sinais de nossos sensores.<br /> O aparelho foi concebido para a montagem frontal em painel com recorte de 92 x 45 mm.
Categoria de produto
<div id="c2357"><div><div><div><p>As bombas de pistão radial SKPI, combinadas com uma bomba de engrenagem externa acoplada, são bombas de 2 circuitos (HD/ND) muito leves e compactas com projeto de eixo oco. A nova flange IEC - em três tamanhos - permite a instalação com economia de espaço em motores elétricos, sem suportes de bombas e acoplamento, seja no tanque ou no exterior. A bomba é nova, disponível com e sem bloco de válvulas, com <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckbegrenzungsventile-dvm/">válvula de alívio de pressão integrada DVM</a> (700 bar) e <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/druckventile/druckabschaltventile-dam/">válvula de corte de pressão DAM</a>. Portanto, essa bomba é imbatível em termos de multifuncionalidade e otimização de espaço.</p></div></div></div></div><div id="c2358"><div><table><tbody><tr><td>Pressão operacional ND</td><td>até 250 bar</td></tr><tr><td>Volume de deslocamento ND</td><td>4,5 a 14.0 cm³/rotação</td></tr><tr><td>Pressão operacional HD:</td><td>até 700 bar</td></tr><tr><td>Volume de deslocamento HD:</td><td>0,47 a 2,71 cm³/rotação</td></tr><tr><td>Faixa de velocidade</td><td>até 2000 min⁻¹</td></tr></tbody></table></div></div>
Módulo
<ul><li>Sensor de medição em aço inoxidável com medidor de tensão de filme fino:</li><li>Precisão ± 0,25% tipo FS; ± 0,5% FS máx</li><li>Analógico / CAN</li></ul>
1
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
Mais artigos de revista sobre esse tema Livre de micróbios: filtros de diesel potentes para um sistema de combustível saudável As consequências da deterioração do diesel: sistemas contaminados com micróbios são menos eficientes. Os filtros precisam ...
3
Resultados
na categoria
Downloads
HDM HYDAC Diesel MainCare
Lista de peças de reposição
Indústria automobilística
Transporte marítimo
Inglês
(1.02 MB)
HDM Diesel MainCare Diesel Fine Filtration for Engine-Side Installation
Folheto do produto
Inglês
(339 KB)
HDM Diesel MainCare Diesel Fine Filtration for Engine-Side Installation- Customer pecification
Folheto do produto
Indústria automobilística
Transporte marítimo
Inglês
(756 KB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia