OLFBD - Filtro OffLine
O filtro OffLine OLFBD é um pequeno filtro estacionário sem grupo motobomba para a filtração fina de fluidos hidráulicos e lubrificantes e para a separação da água do sistema.
A direção do fluxo do elemento filtrante pode ser selecionada livremente (de dentro para fora ou de fora para dentro).
Para uso em sistemas hidráulicos e de lubrificação na indústria e sistemas hidráulicos móveis.
- Melhora da vida operacional útil de componentes e filtros de sistema
- Direção aleatória do fluxo do elemento filtrante
(de dentro para fora ou de fora para dentro) - Retirada da vazão do fluxo de desvio do circuito do filtro de refrigeração
- Limitação da vazão de extração através de um orifício no elemento filtrante
(sem partes mecanicamente móveis) - Vazão máxima 5 l/min, outras vazões sob consulta
Precisa de uma solução personalizada? Você pode enviar uma consulta de produto diretamente para nossos especialistas.
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Folheto do produto
PT
(0.6 MB)
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Folheto do produto
EN
(0.67 MB)