Resultados da busca por: 'Indicador de pressão dinâmica'
1
Resultado
na categoria
Produtos
Módulo
<div><p>Versões disponíveis:<br /> Padrão</p></div><div><p>O HMG 500 é um dispositivo de medição móvel e prático para tarefas simples de medição em tecnologia de fluidos, como sistema hidráulico, sistema pneumático, tecnologia de lubrificação, tecnologia de processo ou tecnologia de refrigeração e ar condicionado. Até dois sensores com HYDAC Sensor Interface (HSI), por exemplo para medição de pressão, temperatura ou vazão, podem ser conectados (exceto sensores SMART). O HMG 500 reconhece estes sensores totalmente automático e efetua ele próprio todos os ajustes básicos de aparelho necessários. Os valores de medição e a unidade física correspondente são apresentados num display de cristal líquido LCD com tamanho de fácil leitura. Além disso o HMG 500 oferece um grande número de vantagens adicionais, por exemplo em comparação com a medição de pressão com manômetros mecânicos em máquinas e instalações. O usuário se beneficia de uma precisão e dinâmica de medição tecnologicamente muito alta. O HMG 500 determina os valores de medição a uma taxa de amostragem muito alta e desta forma pode p.ex. captar picos de pressão na memória de valor máximo ou rápidas quedas de pressão na memória de valor mínimo e mostrar os mesmos no display. Além disso é possível efetuar medições diferenciais usando dois sensores idênticos para, por exemplo, avaliar quedas de pressão ou diferenças de temperatura. Para ampliar o campo de aplicações, o HMG 500 oferece uma função que permite efetuar um preciso e seguro ajuste de pressostatos e termostatos mecânicos. Dado ao seu tamanho compacto, à simplicidade e versatilidade, recomenda-se o HMG 500 como ferramenta inestimável no dia a dia para todos os trabalhos que envolvem manutenção, colocação em operação e assistência técnica. </p><ul><li> Dispositivo de medição portátil de 2 canais móveis</li><li> Operação simples e fácil por meio de botões</li><li> Display grande de LCD incluindo indicador de status da bateria</li><li>2 entradas de sensor, detecção automática do sensor</li><li> A faixa de medição e a unidade dos sensores conectados são detectadas automaticamente</li><li> Tara dos canais de medição individuais</li><li> Exibição atualizada do valor medido</li><li> Exibição da diferença (canal AB)</li><li>Obtenção do valor mínimo ou máximo, com função de redefinição</li><li> Auxílio para configuração de pressostatos e termostatos mecânicos</li></ul></div>
2
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Com cerca de dois anos dedicados à capacitação, o Centro de Treinamentos Técnicos da HYDAC Brasil (CTH-BR) tem se tornado uma referência para profissionais e clientes que buscam aprimorar suas habilidades e conhecimentos — uma questão fundamental no ...
Conteúdo relacionado Para incentivar a participação de todos, foi criada a “Cartela de Arrecadação”, uma dinâmica para fazer o controle das doações e da distribuição adequada dos alimentos, ao mesmo tempo em que cria uma competição saudável entre os ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia