Filtro de óleo diesel
Os motores a diesel modernos com injeção de alta pressão (common-rail) não toleram qualquer contaminação. Mesmo partículas extremamente pequenas ou água livre levam à corrosão e cavitação em injetores e bombas. Os filtros de combustível diesel Hydac oferecem a proteção completa necessária da refinaria para o motor. Os nossos sistemas combinam separação de partículas de alta eficiência com tecnologia inovadora de secagem em vários estágios. Isto permite que os engenheiros cumpram os mais rigorosos valores de emissões (Nível 4/Fase V), enquanto que os compradores podem aumentar a rentabilidade das suas frotas graças a custos de reparação reduzidos e intervalos de manutenção alargados.
A vantagem única desta tecnologia reside no seu processo de separação, que é composto por três etapas: Na primeira fase, os sólidos são removidos utilizando o meio diesel Optimicron®. Na etapa seguinte, as gotículas de água extremamente pequenas são unidas através de um processo de coalescência, culminando na separação final e segura da água do combustível. Isto garante níveis de limpeza de até 12/9/6 (ISO 4406), mesmo em caso de vibração do motor ou variações de carga. Características adicionais, como bombas manuais integradas para ventilação sem perda de pressão ou caixas aquecidas para funcionamento em condições invernais, tornam estes sistemas a escolha ideal para aplicações em infraestruturas críticas e máquinas móveis.
| Tipo de produto | Principais benefícios | Principais aplicações |
| HDP (proteção contra diesel) | Desidratação em várias etapas com capacidade extremamente elevada de retenção de contaminantes. | Máquinas para construção e agricultura, geradores de energia para emergências |
| HDM (Manutenção Principal de Motores Diesel) | Classe de limpeza 12/9/6 no fluxo principal; resistente a vibrações. | Motores marítimos, veículos ferroviários, motores de grande porte |
| HDA (cuidado com o gasóleo) | Sistema de condicionamento de fluxo de bypass, móvel ou fixo, que remove água e partículas. | Manutenção de tanques de armazenamento e conservação de grandes frotas |
| Optimicron® Diesel | Tecnologia Helios para pregas estabilizadas; área máxima de fluxo incidente | Peças de substituição e materiais de manutenção para garantir a máxima durabilidade do filtro. |
Para facilitar a integração nos seus veículos ou sistemas, a HYDAC disponibiliza dados CAD completos e documentação técnica diretamente através da s loja online. As nossas caixas de filtragem são concebidas de acordo com normas internacionais de design e podem ser utilizadas em qualquer parte do mundo. Utilize as nossas ferramentas online, como o Filter-IT², para projetar o seu sistema com precisão, com base nas suas necessidades de vazão (até vários milhares de litros por minuto). Quando utilizado em combinação com sensores HYDAC para monitoramento de condição (como o AquaSensor), um simples componente de filtro transforma-se em um sistema inteligente de gerenciamento de combustível que possibilita a manutenção planejada e elimina paralisações não programadas.