Filtros de processo para filtros em linha
Os filtros de linha de processo da HYDAC permitem a separação eficaz de todos os tipos de sólidos. Um grande número de projetos e materiais filtrantes permitem uma adaptação ideal à tarefa de filtração e às condições de processo existentes.
- Temperaturas até 400 °C
- Pressões até 1000 bar
- Espessura do filtro de 1 µm a 10000 µm (absoluta)
- Vazões até 3600 m3/h
- Soluções de skid e de sistema, bem como soluções especiais específicas do cliente
Vantagem através da filtração:
- Melhoria de qualidade do fluido
- Constante alta qualidade
- Redução dos custos de manutenção
- Redução dos custos de produção
- Prolongamento das vidas úteis
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros