Filtros de sucção
-
Produtos 1-4 de 100000
- Página Próximo
Visão geral do produto
-
Produtos 1-4 de 100000
- Página Próximo
Os filtros de sucção protegem o coração de cada sistema hidráulico: A bomba. Evitam que partículas grossas entrem no circuito a partir do depósito. O desafio é criar uma filtragem eficiente que mantenha a perda de pressão mínima. Os filtros de sucção HYDAC foram concebidos para lidar precisamente com este ato de equilíbrio. Eles garantem a funcionalidade da bomba desde o primeiro segundo de operação da fábrica e, assim, protegem contra falhas totais dispendiosas e paralisações não planeadas na produção.
Os filtros de sucção oferecem opções flexíveis de montagem: Os elementos de sucção podem ser aparafusados diretamente no tubo ou instalados no tanque como um alojamento clássico de topo de tanque. Com classificações de filtração entre 10 µm (papel) e 200 µm (malha de arame), eles oferecem proteção direcionada que previne sintomas de cavitação, mesmo para condições de partida a frio ou meios de alta viscosidade. Os alojamentos e os elementos foram concebidos para temperaturas médias de -10 ºC a 100 ºC e são caraterizados por uma elevada resistência química aos óleos hidráulicos padrão e fluidos biodegradáveis. As válvulas de derivação opcionais também garantem que a taxa de fluxo não se quebre mesmo em condições extremas.
| Tipo de produto | Principais benefícios | Principais aplicações |
| S/SFM | Fácil instalação de cabos; caixa robusta em alumínio | Unidades estacionárias, máquinas-ferramentas |
| S (elemento de sucção) | Custo-benefício; montagem direta abaixo do nível do óleo | Unidades de série, tanques hidráulicos compactos |
Downloads para esta categoria
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements