Resultados da busca por: 'Controles de nível de fluido (FSK)'
5
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<p>Ampla linha de acessórios disponível para unidades de visualização. Você pode escolher entre termômetros de sonda, sondas e interruptores de temperatura para o monitoramento da temperatura. Elementos de interrupção para manutenção ou troca rápida sem drenar o tanque e melhor legibilidade à distância graças às placas indicadoras adicionais.</p>
Categoria de produto
<table><tr><td>Os sensores de nível de fluido são projetados para monitorar o nível de meio no seu reservatório. Um ou mais sinais de comutação podem ser detectados e encaminhados como uma mensagem de aviso por meio de um sinal elétrico para regulagem de nível ou enviados diretamente a um controlador CLP. Escolha entre os tamanhos de 076 a 1000 mm, além de diversos designs de conectores e acessórios. Contato de chave disponível como contato NF, contato NA ou contato de comutação. Alta resistência a meios, resistência a raios UV, temperaturas de fluido sob pressão de -30 °C a +120 °C e vários acessórios completam o portfólio de produtos. Solicite nossa ajuda para fazer sua escolha.</td></tr></table>
398.43976
Módulo
<div>Interruptores termostáticos TSE são elementos para monitorar a temperatura dos fluidos pressurizados</div><div><p>TSE:<br /> - Três temperaturas nominais: 60 °C, 70 °C e 80 °C.<br /> - Instalação simples em FSA e FSK (aqui como TSE-L)<br /> - Condições simples e padronizadas de instalação (FSA/K)<br /> - Superfícies livres de corrosão</p></div>
6
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Precisa monitorar o nível de fluido das suas máquinas de forma eficiente e autônoma?
O sensor de nível FSK 076 é uma das mais recentes soluções da HYDAC Brasil, incluída em seu portfólio de Acessórios.
Ele é usado principalmente para pequenas variaçõ ...
Controlando o nível de fluido, a aplicabilidade do visor de nível FSK destina-se a uma quantidade transversal de equipamentos.
Assim sendo, esta solução HYDAC pode ser aplicada em equipamentos como as máquinas ferramenta, a construção de insta ...
Entre os dias 1 e 5 de maio, Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, recebe a 28ª edição da Agrishow. São mais de 800 marcas e expositores, incluindo a HYDAC, que apresentará suas melhores soluções para elevar a performance e aumentar a produtividade ...
A HYDAC participa da Feira AGRISHOW 2022 A HYDAC apresentará sua linha completa para o segmento de agronegócio do BrasilPassados dois anos, a Feira AGRISHOW está de volta, com o objetivo de mostrar ao público o melhor do agronegócio. Realizada entre ...
A HYDAC participa da FEIMEC 2022 Trazendo o melhor do setor industrial, a Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC) regressa a São Paulo com cinco dias repletos de muitos lançamentos. Focada na evolução da indústria, de 3 a 7 de maio, ...
Em 2024, a 29ª edição da Agrishow será realizada de 29 de abril a 3 de maio, em Ribeirão Preto, São Paulo. E a HYDAC confirma mais uma vez a sua participação no evento, solidificando seu papel como líder em soluções avançadas para essa indústria. Dur ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia