Resultados da busca por: 'Indicadores de nível de fluido (FSA)'
8
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
Medidores de nível de fluido resistentes e de alta qualidade para verificar visualmente os níveis em seu reservatório. Escolha entre o maior portfólio de produtos do mundo, com uma grande variedade de tamanhos de 076 a 1000 mm e variantes de vedação. Alta resistência a meios, resistência aos raios UV, temperaturas de fluido sob pressão de -50 °C a +160 °C e vários acessórios e painéis de contraste em designs personalizados completam o portfólio de produtos. Entre em contato conosco para obter ajuda para encontrar o produto ideal para sua aplicação.
Medidores de nível de fluido HYDAC com tubo plástico oval. Escolha entre os tamanhos de 076 a 381 mm, além de diversos designs de vedações e acessórios. O design robusto, a alta resistência a meios e a resistência a raios UV permitem uma leitura boa e consistente do nível de fluido no tanque. Faixa de temperatura do fluido operacional: -20 °C a +95 °C – outras sob consulta.
Medidores de nível de fluido HYDAC com design longo. Para tanques de grande volume, estão disponíveis tamanhos de 500 a 1000 mm, com diversas variantes de vedação à sua escolha. O design compensa o comprimento estendido por meio da vedação dupla do O-ring. Temperatura do fluido operacional -20 °C a +95 °C – outras versões sob consulta.
Categoria de produto
<p>Ampla linha de acessórios disponível para unidades de visualização. Você pode escolher entre termômetros de sonda, sondas e interruptores de temperatura para o monitoramento da temperatura. Elementos de interrupção para manutenção ou troca rápida sem drenar o tanque e melhor legibilidade à distância graças às placas indicadoras adicionais.</p>
1
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
Controlando o nível de fluido, a aplicabilidade do visor de nível FSK destina-se a uma quantidade transversal de equipamentos.
Assim sendo, esta solução HYDAC pode ser aplicada em equipamentos como as máquinas ferramenta, a construção de insta ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia