Resultados da busca por: 'Dispositivos de medição portáteis'
6
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
<div>Nossos instrumentos de medição foram desenvolvidos especialmente para utilização na assistência técnica, manutenção e em laboratórios assim como para colocação em operação. Todos os sensores comuns (por exemplo, pressão, temperatura, vazão, monitoramento da condição, ...) com vários sinais de saída podem ser conectados.</div><div><p>Série</p><ul><li><strong>HMG 500</strong><br />Dispositivo de medição portátil de baixo custo para tarefas de medição simples. </li><li><strong>HMG 510</strong><br />Especial para indicar os valores de medição de sensores de monitoramento de condições (sensores SMART). </li><li><strong>HMG 2500</strong><br />Instrumento de medição manual móvel para registro e arquivamento de dados de medição. </li><li><strong>HMG 4000</strong><br />Aparelho potente de medição portátil, com tela sensível ao toque colorida de 5,7”, para registrar e gravar dados de medição.</li></ul></div>
Categoria de produto
<p>A HYDAC oferece um abrangente leque de sistemas de medição de fácil manuseio. Seja para contaminação por partículas sólidas ou líquidas, para controle esporádico ou ainda para instalação fixa, na aplicação severa em campo ou no laboratório.</p>Para cada aplicação a ferramenta correta: <ul><li>Instrumentos de medição de contaminação portáteis (para a captação de contaminação por partículas sólidas e saturação de água)</li><li>Instrumentos de medição de contaminação estacionários (para a captação de contaminação por partículas sólidas e saturação de água)</li><li>Equipamento de laboratório</li></ul>
Módulo
<div>Versões disponíveis:<br />Padrão</div><div><p>O HMG 510 é um dispositivo de medição móvel e prático para tarefas de medição em sistemas hidráulicos e pneumáticos no segmento móvel e plantas industriais. Dado ao seu tamanho compacto e manuseio simples o HMG 510 é uma ferramenta inestimável no dia a dia principalmente para funcionários envolvidos na manutenção, colocação em funcionamento e assistência técnica. Até dois sensores com Interface de Sensores HYDAC (HSI) podem ser conectados. Disponível são sensores para pressão, temperatura e fluxo volumétrico, assim como sensores para monitoramento de condições (também chamados de sensores SMART). Sensores SMART são por exemplo o sensor de condições de óleo HYDACLab<sup>®</sup>, o sensor de umidade AS 1000 ou o sensor de contaminação CS 1000. O HMG 510 reconhece estes sensores totalmente automático e efetua ele próprio todos os ajustes básicos de aparelho necessários. Os valores de medição e a unidade física correspondente são apresentados num display de cristal líquido LCD com tamanho de fácil leitura. Além disso o HMG 510 oferece a possibilidade de transmitir os valores de memória dos sensores SMART antes mencionados para um PC. Com o software de PC "CMWIN" da HYDAC é possível representar os dados de medição arquivados nos sensores SMART em forma de uma curva no monitor do PC, analisar, processar, preparar e arquivar os mesmos. A necessária transmissão de dados para isso é efetuada através da interface USB padrão integrada no HMG. Para ampliar o campo de aplicações, o HMG 510 oferece uma função que permite efetuar um preciso e seguro ajuste de pressostatos e termostatos mecânicos. </p><ul><li> Dispositivo de medição portátil de 2 canais móveis</li><li> Operação simples e fácil por meio de botões</li><li> Display grande de LCD incluindo indicador de status da bateria</li><li>2 entradas de sensor, detecção automática do sensor</li><li> Especificamente para exibir valores medidos de sensores de monitoramento de condição (sensores SMART)</li><li> A faixa de medição e a unidade dos sensores conectados são detectadas automaticamente</li><li> Tara dos canais de medição individuais</li><li> Exibição atualizada do valor medido</li><li> Exibição da diferença (canal AB)</li><li>Aquisição do valor mínimo ou máximo, com função de redefinição</li><li> Auxílio para configuração de pressostatos e termostatos mecânicos</li><li> interface USB</li></ul></div>
Módulo
<div><p>Versões disponíveis:<br /> Padrão</p></div><div><p>O HMG 500 é um dispositivo de medição móvel e prático para tarefas simples de medição em tecnologia de fluidos, como sistema hidráulico, sistema pneumático, tecnologia de lubrificação, tecnologia de processo ou tecnologia de refrigeração e ar condicionado. Até dois sensores com HYDAC Sensor Interface (HSI), por exemplo para medição de pressão, temperatura ou vazão, podem ser conectados (exceto sensores SMART). O HMG 500 reconhece estes sensores totalmente automático e efetua ele próprio todos os ajustes básicos de aparelho necessários. Os valores de medição e a unidade física correspondente são apresentados num display de cristal líquido LCD com tamanho de fácil leitura. Além disso o HMG 500 oferece um grande número de vantagens adicionais, por exemplo em comparação com a medição de pressão com manômetros mecânicos em máquinas e instalações. O usuário se beneficia de uma precisão e dinâmica de medição tecnologicamente muito alta. O HMG 500 determina os valores de medição a uma taxa de amostragem muito alta e desta forma pode p.ex. captar picos de pressão na memória de valor máximo ou rápidas quedas de pressão na memória de valor mínimo e mostrar os mesmos no display. Além disso é possível efetuar medições diferenciais usando dois sensores idênticos para, por exemplo, avaliar quedas de pressão ou diferenças de temperatura. Para ampliar o campo de aplicações, o HMG 500 oferece uma função que permite efetuar um preciso e seguro ajuste de pressostatos e termostatos mecânicos. Dado ao seu tamanho compacto, à simplicidade e versatilidade, recomenda-se o HMG 500 como ferramenta inestimável no dia a dia para todos os trabalhos que envolvem manutenção, colocação em operação e assistência técnica. </p><ul><li> Dispositivo de medição portátil de 2 canais móveis</li><li> Operação simples e fácil por meio de botões</li><li> Display grande de LCD incluindo indicador de status da bateria</li><li>2 entradas de sensor, detecção automática do sensor</li><li> A faixa de medição e a unidade dos sensores conectados são detectadas automaticamente</li><li> Tara dos canais de medição individuais</li><li> Exibição atualizada do valor medido</li><li> Exibição da diferença (canal AB)</li><li>Obtenção do valor mínimo ou máximo, com função de redefinição</li><li> Auxílio para configuração de pressostatos e termostatos mecânicos</li></ul></div>
2
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
A arquitetura de sistema ideal para cada aplicação: com nossos componentes confiáveis e soluções de sistema robustas, criamos a base para soluções inovadoras para arquiteturas de sistemas de máquinas móveis atuais e futuras. Sejam sensores, controlad ...
A Expo Usipa — Exposição Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços —, sediada na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, é uma feira anual que reúne empresas, profissionais e especialistas do país em busca de parcerias e negócios no Vale do Aço.
O e ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia