Resultados da busca por: 'Eixo hidráulico compacto'
9
Resultados
na categoria
Produtos
Módulo
<div>•30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN</div><div>•até PL c</div><div>•C, MATCH</div><div><p>•Pilha ISOBUS conforme SRL-2 (opcional)</p><p>O TTC 30 é uma unidade de controle compacta que foi especialmente desenvolvida para uso em aplicações de baixo custo ou em máquinas menores. 30 E/S livremente configuráveis permitem a operação de uma grande variedade de tipos de sensores e atuadores.</p><p>O módulo TTC 30S foi desenvolvido conforme a norma EN ISO 13849 e está certificado para aplicações até PL c.</p><p>O TTC 30 possui 8 saídas PWM, 6 das quais com medição de corrente integrada para que até 3 eixos hidráulicos possam ser controlados por corrente.</p><p>O TTC 30 foi especialmente projetado para veículos e máquinas em ambientes operacionais agressivos e</p><p>temperaturas de operação extremas e é protegido por uma carcaça compacta e robusta.</p></div>
Módulo
<div>•30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN</div><div>•até PL c</div><div>•C, MATCH</div><div><p>•Pilha ISOBUS conforme SRL-2 (opcional)</p><p>O TTC 30 é uma unidade de controle compacta que foi especialmente desenvolvida para uso em aplicações de baixo custo ou em máquinas menores. 30 E/S livremente configuráveis permitem a operação de uma grande variedade de tipos de sensores e atuadores.</p><p>O módulo TTC 30S foi desenvolvido conforme a norma EN ISO 13849 e está certificado para aplicações até PL c.</p><p>O TTC 30 possui 8 saídas PWM, 6 das quais com medição de corrente integrada para que até 3 eixos hidráulicos possam ser controlados por corrente.</p><p>O TTC 30 foi especialmente projetado para veículos e máquinas em ambientes operacionais agressivos e</p><p>temperaturas de operação extremas e é protegido por uma carcaça compacta e robusta.</p></div>
Módulo
<div>•30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN</div><div>•até PL d</div><div>•C, CODESYS, MATCH</div><div><p>•Pilha ISOBUS conforme SRL-2 (opcional)</p><p>O TTC 32 é uma unidade de controle compacta que foi especialmente desenvolvida para uso em aplicações de baixo custo ou máquinas menores. 30 E/S livremente configuráveis permitem a operação de uma grande variedade de tipos de sensores e atuadores.</p><p>O módulo TTC 32S foi desenvolvido conforme a norma EN ISO 13849 e está certificado para aplicações até PL d.</p><p>A unidade de controle TTC 32 possui duas interfaces CAN. Isso o torna ideal para aplicações com redes CAN heterogêneas (por exemplo, CANopen + J1939).</p><p>O TTC 32 possui 8 saídas PWM, 6 das quais com medição de corrente integrada para que até 3 eixos hidráulicos possam ser controlados por corrente.</p><p>O TTC 32 foi especialmente projetado para veículos e máquinas em ambientes operacionais agressivos e</p><p>temperaturas de operação extremas e é protegido por uma carcaça compacta e robusta.</p></div>
Módulo
<div>•30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN</div><div>•até PL d</div><div>•C, CODESYS, MATCH</div><div><p>•Pilha ISOBUS conforme SRL-2 (opcional)</p><p>O TTC 32 é uma unidade de controle compacta que foi especialmente desenvolvida para uso em aplicações de baixo custo ou máquinas menores. 30 E/S livremente configuráveis permitem a operação de uma grande variedade de tipos de sensores e atuadores.</p><p>O módulo TTC 32S foi desenvolvido conforme a norma EN ISO 13849 e está certificado para aplicações até PL d.</p><p>A unidade de controle TTC 32 possui duas interfaces CAN. Isso o torna ideal para aplicações com redes CAN heterogêneas (por exemplo, CANopen + J1939).</p><p>O TTC 32 possui 8 saídas PWM, 6 das quais com medição de corrente integrada para que até 3 eixos hidráulicos possam ser controlados por corrente.</p><p>O TTC 32 foi especialmente projetado para veículos e máquinas em ambientes operacionais agressivos e</p><p>temperaturas de operação extremas e é protegido por uma carcaça compacta e robusta.</p></div>
20
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Existem diversas aplicações diferentes para as máquinas municipais. E nossas soluções de sistema não são menos variadas. Otimizamos suas máquinas municipais de acordo com suas necessidades específicas, sejam elas varredoras, transportadores de equipa ...
Sustentável. Durável. Confiável. Como uma das maiores fontes de energia do mundo, as usinas hidrelétricas são uma importante contribuição ecológica para o fornecimento e armazenamento de energia. Juntos, estamos moldando o futuro das energias renováv ...
As máquinas móveis são tão diversas quanto os requisitos que precisam atender. Os especialistas da HYDAC oferecem as soluções certas para esta indústria – graças aos nossos componentes de sistema testados e aprovados, podemos trabalhar de forma trans ...
Entre os dias 1 e 5 de maio, Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, recebe a 28ª edição da Agrishow. São mais de 800 marcas e expositores, incluindo a HYDAC, que apresentará suas melhores soluções para elevar a performance e aumentar a produtividade ...
Particularmente manobráveis, com pouco desgaste, precisas e suaves no solo: as máquinas agrícolas devem atender a altas demandas. Os sistemas de direção eletrohidráulica enfrentam grandes desafios em implementos e máquinas de trabalho montados e semi ...
Seja na primavera ou no inverno, você não precisa comprometer a eficiência ou a produtividade em qualquer época do ano: otimizamos suas máquinas florestais e agrícolas de forma sustentável. Com nossos sistemas abrangentes e amplos serviços de consult ...
Descubra mais artigos de revistas A industrialização crescente, especialmente nos mercados emergentes, está levando a aumentos contínuos nas necessidades de energia. As pequenas usinas hidrelétricas (PCH e CGH) são adequadas para atender a essa nece ...
Os campos de aplicação das máquinas municipais são diversos. Tão versáteis quanto nossas soluções de sistemas. Otimizamos suas máquinas municipais para obter máxima eficiência, produtividade e atividades mais precisas, sob medida para atender as suas ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia