Resultados da busca por: 'RMS'
113
Resultados
na categoria
Produtos
Módulo
O módulo de interface de monitoramento de condições CSI-B-2 é outro segmento do conceito de monitoramento de condições da HYDAC que conecta o nível do sensor com o nível de interpretação. Ele é um dispositivo eletrônico universal para converter o sinal HSI dos sensores HYDAC SMART em um sinal de PC padronizado. Isso significa que os dados e valores medidos do sensor SMART conectado podem ser lidos diretamente utilizando o software para PC HYDAC “CMWIN” e o software de monitoramento de fluidos FluMoS. Também é possível ler a memória de longo prazo e fazer configurações e parametrizações no sensor conectado (as opções de configuração dependem do sensor). O sinal HSI pode ser convertido em um sinal RS 232 ou RS 485. O CSI-B-2 pode ser conectado a qualquer PC através da interface RS 232 (e qualquer adaptador USB RS 232 adicional disponível comercialmente). Também é possível conectar a sistemas de controle e/ou bus de nível superior através da interface RS 485 e módulos de acoplamento adicionais correspondentes. <ul><li>1 canal de entrada para sensores HYDAC SMART</li><li>Conexão direta do sensor através de terminais de parafuso</li><li>Exibição da interface ativa via LED (RS 232/RS 485)</li><li>Modelo de projeto compacto</li><li>Adequado para montagem em trilho DIN</li><li>Classe de proteção IP 40</li></ul>
Categoria de produto
Os blocos de distribuição HY-ROS são um desenvolvimento interno, derivado das necessidades do mercado.<br />Eles permitem que grupos de mangueiras e grupos de tubos carregados dinamicamente sejam montados de forma rápida e segura.<br />Os blocos de distribuição HY-ROS oferecem muitos benefícios:<br /><ul><li class="li-disc">Colocação agrupada, simples e segura</li><li class="li-disc">Arranjo compacto com economia de espaço</li><li class="li-disc">Montagem fácil e rápida</li><li class="li-disc">Redução dos tempos de montagem</li><li class="li-disc">Absorção de vibrações, choques e ruídos</li><li class="li-disc">Compensação de tolerâncias de tubos e cabos</li><li class="li-disc">Diâmetros diferentes em um bloco de distribuição</li></ul><p>Mediante solicitação também podem ser fornecidas ou produzidas soluções personalizadas com diferentes diâmetros, além dos blocos de distribuição padrão. Isso permite que você faça o melhor uso do tempo e do espaço.</p>
Categoria de produto
A montagem de linhas de alimentação (tubos, mangueiras, cabos) pode ser realizada de forma rápida, limpa e clara com a ajuda de braçadeiras de fixação HY-ROS, que estão disponíveis em todos os tamanhos diretamente do estoque.
Categoria de produto
Quando se trata de fixar com segurança cilindros, acumuladores, sistemas de exaustão, tanques, baterias, vasos, trocadores de calor, elementos de gerenciamento térmico, bem como suas linhas de alimentação (como tubos, mangueiras e cabos), a linha de tecnologia de fixação HYDAC HY-ROS (braçadeiras para tubo HYDAC) oferece a solução certa para quase todas as aplicações. Oferecemos peças padrão do estoque e desenvolvemos soluções personalizadas de fácil montagem.
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
1
Resultado
na categoria
Downloads
RMS 202 FRONTLADERVENTIL csm PIC0000000000000010000983897 0001 c9eeb980c1
Foto do produto visual
(66 KB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia